Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-44-1700

Компактный регулятор противодавления серии 44-1700 TESCOM™

Product Description

В серии 44-1700 представлен компактный регулятор противодавления общего применения для управления давлением до 800 фунт/кв. дюйм изб. / 55,2 бар. Идеален для применения в промышленном гидравлическом или пневматическом оборудовании.

Максимальное входное давление
800 фунт/кв. дюйм изб. / 55,2 бар
Диапазоны регулируемого давления
40-150, 40-300, 100-700, 100-800 фунт/кв. дюйм изб.
2,8-10,3, 2,8-20,7, 6,9-48,3, 6,9-55,2 бар
Материал
Корпус: нерж. сталь 316 или латунь
Седло: ПТФХЭ
Уплотнительные кольца: Viton-A®
Опорное кольцо: Teflon®
Остальные части
Нержавеющая модель: нерж. сталь 316
Латунная модель: латунь и нерж. сталь марки 300
Рабочая температура
От -15°F до 140°F / от -26°C до 60°C
Типоразмер отверстий
1/4 дюймов NPTF
Пропускная способность
Cv = 0,10
Вес изделия
2 фунта / 0,9 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Компактная и экономичная конструкция
  • Конструкция с измерительным поршнем безопасна и надежна
  • Доступно исполнение из нержавеющей стали или латуни
  • Дополнительные порты манометра и монтаж на панель
  • Пропускная способность Cv = 0,10
  • Малый крутящий момент рукоятки для удобства работы
  • Газонепроницаемая отсечка при всех давлениях закрытия

Документация и чертежи