Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-26-2000

Регулятор давления с вентиляцией серии 26-2000 TESCOM™

Product Description

Регулятор высокого давления серии 26-2000 с измерительным поршнем и низким расходом доступен в пневматической, купольной и подпружиненной версиях. Данный регулятор поставляется со стандартным отдельным или улавливающим вентиляционным отверстием при диапазоне входных давлений 6000–15 000 фунтов/кв. дюйм изб. / 413–1034 бар. Идеален для применения в научно-исследовательских лабораториях, установках для испытания труб на разрыв внутренним давлением, при заполнении под давлением, для проверки калибровки, тестирования компонентов и гидравлических или пневматических применений с высоким давлением.

Номинальное давление
Максимальное входное давление и максимальное выходное давление: см. селектор выбора номера детали
Материал
Корпус: нерж. сталь 316 или латунь
Седло, вентиляция, основной клапан, уплотнительное кольцо: см. селектор выбора номера детали
Опорное кольцо: Teflon®
Фильтр
  26-201XX-XX: Бронза
  26-202XX-XX: нерж. сталь марки 300
Остальные детали
Нержавеющая сталь 316 и нержавеющая сталь 17-4
Рабочая температура
От –26 до 74°C / от –15 до 165°F
Типоразмер отверстий
1/4", 3/8", 1/2"
SAE, NPTF, MS33649, высокое давление/Aminco, среднее давление/Slimline
порт вентиляции: 1/4" SAE, 1/4" NPTF, 1/4" MS33649
Пропускная способность
Cv = 0,02, 0,06, 0,12 или 0,30
Тип нагрузки
Пружина, купол, воздух
Масса (приблизительно)
5,5 фунта / 2,5 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Отдельное улавливающее вентиляционное отверстие является стандартным
  • Три стандартных метода нагружения: пружинный, купольный и пневматический
  • Доступен с мягким уплотнением и уплотнением «металл — металл»
  • Стандартный встроенный фильтр на 40 микрон (в моделях с мягким седлом) продлевает срок службы
  • Версия с высоким расходом доступна с Cv = 0,30
  • Прекрасным выбором будет совместное использование с электропневматическим контроллером ER5000 TESCOM

Документация и чертежи