Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-K-0085 Pipe Clamp Sensor and 848T Transmitter

Rosemount™ 0085 Pipe Clamp Temperature Sensor and 848T Temperature Transmitter

Технические характеристики

Термопреобразователь сопротивления Rosemount™ 0085 накладной
Материалы трубного хомута
ASTM нержавеющая сталь 304 (1.4301), Duplex F51 (1.4462), углеродистая сталь (1.0037)
Проволочные выводы
Медные провода с серебряным покрытием с изоляцией из ПТФЭ
Сопротивление изоляции
Минимальное сопротивление изоляции составляет 1000 MОм при измерении под напряжением 500 В постоянного тока при комнатной температуре.
Опции калибровки
ТС класса A для работы в диапазоне от -50 до 300 °C
Сертификация
Взрывоопасная зона, полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Измерительный преобразователь температуры Rosemount™ 848T
Вход
Восемь независимо настраиваемых входных сигналов, включая 2- и 3-проводные термопреобразователи сопротивления, термоэлектрические преобразователи, милливольтные, 2- и 3-проводные омические сопротивления и сигналы 4-20 мА
Выходной сигнал
Протокол Foundation fieldbus
Корпус
Распределительная коробка из пластика, алюминия или нержавеющей стали
Диагностика
Проверка измерений
Сертификация
Опасная зона, морское применение, полный перечень сертификатов доступен в листе технических данных

Особенности

Термопреобразователь сопротивления Rosemount™ 0085 накладной
  • ТС охватывает широкий диапазон температур от -200 ° до 300 °C, что соответствует требованиям для применения
  • Прямое подключение к Rosemount 648 Wireless с технологией Rosemount X-well™ для точного измерения температуры технологической среды
  • Широкий ассортимент размеров и материалов хомута позволяет устанавливать его в любом месте и обеспечивает универсальность применения
  • Для установки требуется всего два болта (сварка не требуется), что обеспечивает простоту соединения
  • Платиновые ТС снабжены серебряным или никелевым наконечником, что позволяет улучшить время отклика
  • Подходит для применения в условиях с высокими скоростями, вязкими жидкостями или твердыми частицами, гарантируя долговечность и стабильность
  • Непогружная конструкция исключает необходимость проникновения в среду с токсичными свойствами, обеспечивая дополнительную безопасность
  • Подпружиненный датчик обеспечивает лучший контакт с поверхностью, что улучшает рабочие характеристики
Измерительный преобразователь температуры Rosemount™ 848T
  • Преобразователь позволяет выполнять до восьми измерений на одном устройстве, снижая затраты на управление процессом
  • Измерения могут проводиться в непосредственной близости друг от друга, что упрощает установку и сокращает потребность в проводке
  • Поддерживает независимо настраиваемые входы для термопреобразователей сопротивления, термоэлектрических преобразователей, Ом и мА для применений в средах с высокой плотностью точек измерения
  • Интегрирует существующие аналоговые приборы в среду FOUNDATION™ Fieldbus, дополняя ее цифровыми возможностями
  • Преобразователь с питанием через шину сокращает потребность в дополнительной проводке при установке.
  • Диагностика состояния измерения выявляет нарушения данных и отказы в пределах штатного диапазона, что позволяет избежать останова
  • Панели управления предлагают удобный интерфейс, упрощающий настройку и диагностику неполадок

Документация и чертежи

Термопреобразователь сопротивления Rosemount™ 0085 накладной
Измерительный преобразователь температуры Rosemount™ 848T