Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-K-0085 Pipe Clamp Sensor and 648 Transmitter

Rosemount™ 0085 Pipe Clamp Temperature Sensor and 648 Temperature Transmitter

Технические характеристики

Термопреобразователь сопротивления Rosemount™ 0085 накладной
Материалы трубного хомута
ASTM нержавеющая сталь 304 (1.4301), Duplex F51 (1.4462), углеродистая сталь (1.0037)
Проволочные выводы
Медные провода с серебряным покрытием с изоляцией из ПТФЭ
Сопротивление изоляции
Минимальное сопротивление изоляции составляет 1000 MОм при измерении под напряжением 500 В постоянного тока при комнатной температуре.
Опции калибровки
ТС класса A для работы в диапазоне от -50 до 300 °C
Сертификация
Взрывоопасная зона, полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Беспроводной измерительный преобразователь температуры Rosemount 648
Вход
Поддерживает подключение термопреобразователя сопротивления, термоэлектрического преобразователя, а также милливольтных и омических устройств
Выходной сигнал
Протокол Wireless HART®
Корпус
Корпус с двумя отсеками для монтажа в полевых условиях
Индикатор/интерфейс
Большой ЖК-индикатор с отображением диаграммы в процентах
Диагностика
Базовая диагностика, включая диагностику обрыва/короткого замыкания первичного преобразователя
Варианты калибровки
Согласование измерительного преобразователя и первичного преобразователя методом констант Каллендара–Ван Дюзена
Сертификация
Опасная зона, морское применение, полный перечень сертификатов доступен в листе технических данных
Частота опроса
Выбирается пользователем от 1 секунды до 60 мин.
Срок службы модуля питания
До 10 лет, сменный (заказывается отдельно)
Тип антенны
Внешняя (стандартный и увеличенный радиус действия)

Особенности

Термопреобразователь сопротивления Rosemount™ 0085 накладной
  • ТС охватывает широкий диапазон температур от -200 ° до 300 °C, что соответствует требованиям для применения
  • Прямое подключение к Rosemount 648 Wireless с технологией Rosemount X-well™ для точного измерения температуры технологической среды
  • Широкий ассортимент размеров и материалов хомута позволяет устанавливать его в любом месте и обеспечивает универсальность применения
  • Для установки требуется всего два болта (сварка не требуется), что обеспечивает простоту соединения
  • Платиновые ТС снабжены серебряным или никелевым наконечником, что позволяет улучшить время отклика
  • Подходит для применения в условиях с высокими скоростями, вязкими жидкостями или твердыми частицами, гарантируя долговечность и стабильность
  • Непогружная конструкция исключает необходимость проникновения в среду с токсичными свойствами, обеспечивая дополнительную безопасность
  • Подпружиненный датчик обеспечивает лучший контакт с поверхностью, что улучшает рабочие характеристики
Беспроводной измерительный преобразователь температуры Rosemount 648
  • Технология WirelessHART® защищена от взлома, экономична и обеспечивает передачу данных с надежностью более 99%
  • Точность и стабильность беспроводной технологии для автоматизации процесса
  • Прочный корпус с двумя отсеками обеспечивает дополнительную надёжность
  • Технология Rosemount X-Well измеряет температуру без контакта с технологическим процессом, что позволяет снизить затраты на проектирование, установку и обслуживание
  • Согласование первичного и измерительного преобразователей обеспечивает большую точность
  • ЖК-индикатор обеспечивает доступ к измерительной и диагностической информации в полевых условиях, улучшая визуальный контроль процесса
  • Модуль питания SmartPower™ обеспечивает до 10 лет безотказной работы и обладает возможностью замены в полевых условиях без демонтажа преобразователя
  • Простая установка позволяет быстро оснастить точки измерений без затрат на электромонтаж

Документация и чертежи

Термопреобразователь сопротивления Rosemount™ 0085 накладной
Беспроводной измерительный преобразователь температуры Rosemount 648