Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tartarini-P-RP Series

Пружинные регуляторы давления Tartarini™ серии RP

Product Description

Регуляторы давления серии RP с прямым приводом и несбалансированным клапаном. Как правило, они оснащаются встроенным фильтром. Изготавливаются следующие исполнения: типы RP/011, RP/022 и RP/033. Все модели могут быть оснащены отсечным клапаном. Регуляторы серии RP соответствуют требованиям директивы PED 97/23/EC, касающейся оборудования, работающего под давлением и относящегося к Категории I.

Доступные версии
RP/011 RP/022 RP/022 без предохранительного запорного клапана
RP/011/66 RP/022/66 RP/033/66 с предохранительным запорным клапаном
Допустимое давление
20 бар
Диапазон входного давления
0,2 - 20 бар
Диапазон выходного давления
RP022/033 : 0,1 - 4 бар RP/011 : 0,1 - 2 бар
Класс точности
До +/- 5%

Документация и чертежи

Особенности

  • Регулятор, открывающийся при отказе
  • Высокоточное управление
  • Широкий диапазон регулируемого давления
  • Удобство техобслуживания без снятия корпуса с магистрали
  • Быстродействующий клапан OPSO и UPSO
  • Сброс вручную
  • Впуск и выпуск на одной оси