Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tartarini-P-B240

Пружинные регуляторы давления Tartarini™ серии A/240

Product Description

Регуляторы серии B/240 благодаря своим характеристикам используются преимущественно в системах, в которых происходят резкие изменения производительности, или в которых отсечением распределяемого газа управляет электромагнитный клапан, например, в системах питания горелок Регуляторы серии B/240, как оборудование, работающее под давлением, соответствуют требованиям директивы PED 97/23/EC и относятся к Категории IV.

Доступные конфигурации
Типы В/242 и В/242AP: без предохранительного запорного клапана
Типы B/249 и B/249AP: с предохранительным запорным клапаном
Допустимое давление внутри корпуса
До 20 бар
Диапазон входного давления
100 мбар ÷ 6 бар
Диапазон уставки
10 ÷ 300 мбар; 300 мбар ÷ 500 мбар - версия QL
Класс точности
До ±5 %
Максимальный расход
До 300 нм³/ч

Документация и чертежи

Особенности

  • Уравновешенная тарелка клапана
  • Встроенный перепускной клапан
  • Быстродействующий клапан OPSO и UPSO
  • Сброс вручную
  • Впуск и выпуск на одной оси