Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tartarini-P-A140

Пружинные регуляторы давления Tartarini™ серии A/140

Product Description

Регуляторы давления серии A/140 благодаря своим характеристикам используются преимущественно в системах, в которых происходят резкие изменения производительности, или в которых отсечением распределяемого газа управляет электромагнитный клапан, например, в системах питания горелок. Данные регуляторы могут использоваться для работы с природным газом, искусственным газом, воздухом, пропаном и иными газами, при условии фильтрации и отсутствия большого количества бензола.

Доступные конфигурации
Типы A/142 и A/142AP: без предохранительного запорного клапана
Типы A/149 и A/149AP: с предохранительным запорным клапаном
Допустимое давление внутри корпуса
До 20 бар
Диапазон входного давления
100 мбар ÷ 6 бар
Диапазон уставки
10 ÷ 300 мбар; 300 мбар ÷ 500 мбар - версия QL
Класс точности
До ±5 %
Максимальный расход
До 900 нм³/ч

Документация и чертежи

Особенности

  • Уравновешенная тарелка клапана
  • С предохранительным клапаном или без предохранительного клапана
  • Быстродействующий клапан OPSO и UPSO
  • Впуск и выпуск на одной оси
  • Ручной сброс только при помощи вращения вала для сброса
  • Доступна версия для монитора