Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
SolaHD-P-STF

Активные фильтры системы слежения серии STF SolaHD™

Product Description

Активные фильтры системы слежения серии STF защищают от переходных процессов низкого напряжения / высокой частоты. Электрические шумы, вызванные повседневными событиями, например, включение машин, двигателей или оборудования, могут быть очень вредными с течением времени. Фильтры STF доступны в широком ассортименте номиналов напряжения и тока, как для однофазного, так и трехфазного питания. Они фиксированы и рассчитаны на долгие годы бесперебойной работы, требуя незначительного вмешательства пользователя после установки

Особенности

  • cULus, RoHS
  • Серия фильтров с технологией без ухудшения работы для длительного пользования
  • Фильтр высокочастотных помех, фильтр нижних частот RLC
  • Трехфазные приложения до 200 ампер
  • Усиливает шум до 40 дБ в диапазоне частот от 50 кГц до 50 МГц
  • Рабочая температура от -40°C до + 45°C
  • Фиксированное соединение
  • Средняя наработка на отказ более 100,000 часов, Mil Std. 217F
Предохранитель/расчетный ток автомата цепи
15, 30, 50, 100, 200 ампер
Герц
50/60 Гц
Диапазон входного напряжения
120/208, 277/480 В перем. тока (звезда); 240, 480 В перем. тока ∆
Количество фаз
Три фазы
Рабочая температура
от -40°C до +45°C

Документация и чертежи