Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Sempell-P-P001306

Клапан обслуживания питательной воды для тяжелых условий эксплуатации Sempell, модель 146

Product Description

Регулирующий клапан высокого перепада давления для систем водоснабжения в энергетике
Регулирующий клапан питательной воды/пусковой регулятор питательной воды/циркуляционный клапан котла

Особенности

  • Кованый стальной корпус
  • Углового или Z–образного типа
  • Самоуплотняющаяся крышка
  • Сопротивление кавитации и парообразованию
  • Низкий уровень шума
  • Отдельные области уплотнения и управления
  • Привод: гидравлический, пневматический, электрический
Размер:
DN 150–500
NPS 06–20
Давление:
320 бар
Класс 2500
Температура:
от –29 до 400 °C
от –20 до 750 °F
Материал:
1.0460/1.7380/1.7335/1.6368
SA105/SA182 F12/SA182 F22
Другие материалы по запросу
Подключение:
концы под приварку в соответствии с ASME B16.25 или ISO 9692–1

Документация и чертежи