Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Sempell-P-P000501

Регулирующий клапан высокого давления воды Sempell, модель 142

Product Description

Регулирующие клапаны специальной конструкции, не требующие особого обслуживания, для широкого спектра применений в области водоснабжения.

Особенности

  • Модульная конструкция.
  • Клапан подходит для непрерывной работы.
  • Хорошая адаптация к задаче за счет низкоуровневого значения Cv и большого коэффициента управления.
  • Тримы можно легко заменить, пока клапан вварен в трубу.
  • Доступны различные типы заглушек.
  • Сведенный к минимуму износ за счет разделения зоны уплотнения и контроля при высокой Δp.
  • Можно использовать различные типы приводов
  • С низкой фрикционной набивкой из ПТФЭ при расчетных температурах ≤ 480 °F.
  • Устойчив к стандартному процессу травления.
  • Гайка штока может быть повторно смазана во время работы.
  • Тепловое расширение при высоких перепадах температур на штоке будет уравновешиваться чашечной пружиной в головке хомута.
Размер:
1� – 6�
Номинальное давление:
класс 3000
Материал корпуса:
A105
A182 F12/специальная конструкция A182 F22
Материал затвора:
шток 1.4057/1.4122 (сталь 17 % Cr)
клетки 1.4057/1.4122 (сталь 17 % Cr)
кольцо седла 1.4057/1.4122 (сталь 17 % Cr)
Уплотнение штока:
ПТФЭ (до 480 °F), чистый графит
Конструкция заглушки:
A–тип — параболический поток на закрытие (FTC)
L–тип — многоступенчатый поток на закрытие (FTC)
X–тип — одноступенчатый поток на открытие (FTO)
Характеристика:
равнопроцентная (квадратная, линейная по запросу)
Коэффициент управления:
стандартный 1 : 40
Уплотнительное седло/заглушка:
металлическая
Класс герметичности:
ANSI/FCI 70–2, класс V, DIN EN 12266–2, класс B

Документация и чертежи