Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Roxar-P-mechanical-retrieval

Механические инструменты для извлечения и сервисные клапаны Roxar

Product Description

Механические устройства для извлечения Roxar — это высококачественные инструменты для извлечения и установки датчиков и купонов потери массы в стандартном 2-дюймовом фитинге доступа для систем высокого давления. Инструмент совместим с механическими 2-дюймовыми системами доступа, предоставляемыми большинством поставщиков. Сдвоенный запорно-спускной клапан также повышает безопасность работы В результате достигается эффективное и безопасное извлечение.

Номинальное давление
6000 фунтов/кв. дюйм (420 бар) PED
Макс. температура
204 °C/400 °F
Длина сервисного клапана
168 мм для одинарного клапана; 276 мм для сдвоенного клапана
Длина
Указано в листе технических данных

Особенности

  • Высокое качество исполнения
  • Совместимость с механическими системами доступа, предоставляемыми большинством поставщиков систем контроля коррозии.

Документация и чертежи