Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Roxar-P-hp-hydraulic-fittings

Система гидравлических фитингов доступа Roxar высокого давления

Product Description

Система гидравлических фитингов доступа Roxar высокого давления предназначена для оптимальной безопасности при установке датчиков и купонов потери массы, а также при демонтаже при полном рабочем давлении с использованием гидравлического инструмента для извлечения Roxar. Для подключения механических фитингов к гидравлической системе поставляются переходники. Система не имеет внешних частей и обеспечивает максимальную гибкость при размещении датчика и безопасном монтаже.

Номинальное давление
6000 фунтов/кв. дюйм (420 бар) PED или 10000 фунтов/кв. дюйм (690 бар) PED
Макс. температура
204 °C/400 °F
Материалы
Указано в листе технических данных
Соединения
Указано в листе технических данных

Особенности

  • Для использования с инструментом Roxar Hydraulic Retrieval Tool, обеспечивающим максимальную безопасность работы (без внешних движущихся частей)
  • Для использования с инструментом Roxar Hydraulic Retrieval Tool, удовлетворяющим минимальным требованиям к пространству работы и обеспечивающим гибкое размещение датчика
  • Отсутствует резьба между заглушкой и фитингом, позволяет избежать проблем с заеданием
  • Возможность модернизации механической системы в гидравлическую для дополнительной безопасности, с использованием гидравлических переходников
  • Система включает полые/сплошные заглушки, фитинги доступа из различных материалов и для различных номинальных давлений, а также несколько типов крышек.

Документация и чертежи