Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-8800DD030

Двойной Вихревой Расходомер 8800DD030 Utility Rosemount, 3 Дюйма (DN80)

Product Description

Резервные, независимые датчики и электроника помогают обеспечить защиту от ложных аварийных отключений. Идеально подходит для автоматических систем безопасности и связанных с ними приложений.

Погрешность расходомера

•±0,65% расхода для жидкостей
•±1% расхода для газа и пара
Диапазон изменений
30:01:00
Выход

•4–20 мА с использованием протокола HART®
•4–20 мА с использованием протокола HART® и частотно-импульсного выхода
•Технология FOUNDATION™ fieldbus с 2 модулями аналоговых входов, 1 функциональным блоком резервного планировщика шины и 1 функциональным блоком-интегратором (функциональный блок 1 PID - опционный)
Материалы, контактирующие со средой
Нержавеющая сталь — CF3M
Flange Options
ANSI Class 150 to 1500
DIN PN 10 to PN 160
JIS 10K to 40K
Flanges are available in a variety of facings
Consult factory for additional flange ratings
Диапазон рабочих температур
от −50 °C до 250 °C (От −58 °F до 482 °F)
Диаметр трубопровода
Фланцевое исполнение — от 25 до 200 мм (от 1 дюйма до 8 дюймов)

Особенности

  • Конструкция с изолированным сенсором позволяет выполнять его замену без нарушения технологического уплотнения
  • Повышение технической готовности оборудования и устранение потенциальных точек утечки благодаря уникальной конструкции проточной част
  • Снижение простоев и затрат на техническое обслуживание, ввиду отсутствия импульсных линий и незасоряемой контрукции проточной части
  • Использование сбалансированной по массе конструкции и адаптивной цифровой обработки сигнала обеспечивает устойчивость к вибрации
  • Стандартный встроенный генератор сигналов, имеющийся в каждом расходомере, упрощает проверку электроники
  • Все расходомеры проходят предварительную настройку и гидростатические испытания, что делает их легко монтируемыми и полностью готовыми
  • Соответствие SIS благодаря расходомерам с двумя или четыремя преобразователями
  • Обнаружение перехода среды из жидкой фазы в газовую с помощью диагностики Smart Fluid Diagnostics

Документация и чертежи