Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-8711015

Rosemount 8711015 Wafer Magnetic Flow Meter Sensor, 1.5 Inch (DN40)

Product Description

Бесфланцевая конструкция, которая обеспечивает компактную, легкую альтернативу магнитным расходомерам с фланцами. Блок прокладки для центровки предоставляется для легкости установки.

Продукты

Search
1–2 из 2 результатов для Products
8711015
8732E
8711015
8712E
Погрешность
До 0,15% объемного расхода при динамическом диапазоне 13:1, 0,25% при динамическом диапазоне 40:1
Типоразмер
4-200 мм (0,15-8 дюймов)
Материал футеровки
ETFE, PTFE и PFA
Материал электродов
Нержавеющая сталь 316L, никелевый сплав, платина, тантал, титан. О возможности применения других материалов следует проконсультироваться с изготовителем

Особенности

  • Бесфланцевая конструкция обеспечивает минимальные размеры и вес, что позволяет сократить затраты
  • Компактная форма идеально подходит для установки в случае ограниченных длин прямых участков
  • Включая различные варианты высокопрочных футеровок и стандартные, заземляющие и конические электроды, данное устройство подходит для лю
  • Легкая бесфланцевая конструкция значительно упрощает установку
  • Сенсор имеет цельносварную конструкцию, устраняющую необходимость в уплотнительных прокладках и препятствующую попаданию влаги.
  • Сведение к минимуму обслуживания и ремонта благодаря незасоряемой конструкции
  • Возможность исключения остановки процесса ввиду наличия заменяемой клеммной колодки, которая позволяет производить ремонт в полевых усл

Документация и чертежи