Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-3051 In-Line Pressure Transmitter

Преобразователь давления Rosemount 3051 штуцерного исполнения

Product Description

Преобразователь давления 3051 штуцерного исполнения обеспечивает надежное измерение давления и уровня. Измерительный преобразователь обеспечивает стабильность измерений в течение 10 лет при погрешности 0,04 % во всем диапазоне измерений, предоставляя необходимую информацию для контроля технологического процесса. Измерительный преобразователь имеет множество полезных возможностей, таких как большой диапазон перенастройки пределов измерения и мониторинга характеристик напряжения питания прибора.

Продукты

Search
1–4 из 4 результатов для Products
3051 In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051 In-Line Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
3051 In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
3051 In-Line Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
Гарантия
Гарантийный срок эксплуатации до 5 лет
Перенастройка диапазона измерений
До 150:1
Протокол передачи данных
4-20 мА HART®,WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1-5 В HART® с малой потребляемой мощностью
Диапазон измерений
До 1379 бар избыточное, до 1379 бар абсолютное
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нерж. сталь 316L, сплав C-276
Диагностика
Базовая диагностика, мониторинг характеристик напряжения питания
Сертификация
Функциональная безопасность SIL 2/3, сертификация сторонней организации согласно стандарту IEC 61508; NSF; NACE; взрывоопасные зоны. Полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нерж. сталь 316L, сплав C-276
Диагностика
Базовая диагностика, мониторинг характеристик напряжения питания прибора (Power Advisory)
Сертификация
EAC; Функциональная безопасность SIL 2/3 согласно стандарту IEC 61508; NSF; NACE; опасные применения. Полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации

Особенности

  • Более 10 миллионов устройств Rosemount 3051 эксплуатируются по всему миру, обеспечивая надежное измерение давления в суровых промышленных условиях
  • Измерение избыточного и абсолютного давления до 689,47 бар в решениях мониторинга давления и уровня
  • Стабильная работа прибора в течение 10 лет и возможность перенастройки диапазона измерений до 150:1 позволяют получать достоверные результаты и обеспечивают широкие возможности для применения прибора
  • Преобразователь имеет различные исполнения в части поддержки протоколов передачи данных, что дает возможность интеграции практически в любую промышленную сеть
  • Широкий выбор клапанных блоков и выносных разделительных мембран доступных к сборке с преобразователем с проверкой на герметичность на заводе изготовителе с целью значительного упрощения процедуры монтажа
  • Локальный интерфейс оператора (LOI) обеспечивает быстрый ввод в эксплуатацию и легкий доступ к информации о процессе и устройстве
  • Сертификация соответствия требованиям международного стандарта функциональной безопасности IEC 61508 с уровнем полноты безопасности SIL 2 (SIL 3 при соблюдении требований) с предоставлением отчета анализа отказов, их последствий и диагностики (FMEDA)
  • Мониторинг характеристик напряжения питания служит для выявления нарушений целостности электрического контура, что позволяет избежать незапланированных простоев
  • SIL 2/3 certified to IEC 61508 (via 3rd party) and prior-use certificate of FMEDA data for safety installations
  • Wireless Features
    • WirelessHART® technology is secure and cost-effective and delivers >99% data reliability
    • SmartPower™ module provides up to 10-year maintenance-free operation and field replacement without transmitter removal
    • Easy installation enables quick instrumentation of measurement points without the cost of wiring

Документация и чертежи

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
1-10 of 27 results for Parts & Accessories
:
Экономичный ЖК-дисплей с цифровым сигналом по протоколу HART 4-20 мА (1–5 В пост. тока) с алюминиевой крышкой
Тип элемента
Крышка
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Измерение давления
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип продукта
Линейка
Крышка
Принадлежности и запчасти
Измерение давления
Клеммная колодка с защитой от переходных процессов 4-20 мА
Тип элемента
Клеммная колодка
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Измерение давления
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип продукта
Линейка
Клеммная колодка
Принадлежности и запчасти
Измерение давления
BC Монтажный кронштейн для монтажа на 2-дюймовой трубе Монтаж на трубе, болты, все из нержавеющей стали
Тип элемента
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Измерение давления
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип продукта
Линейка
Принадлежности и запчасти
Измерение давления
B3 Монтажный кронштейн для монтажа на 2-дюймовой трубе монтаж на трубе, болты из нержавеющей стали
Тип элемента
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Измерение давления
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип продукта
Линейка
Принадлежности и запчасти
Измерение давления
Экономичный ЖК-дисплей с цифровым сигналом по протоколу HART 4-20 мА (1–5 В пост. тока)
Тип элемента
Электроника
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Измерение давления
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип продукта
Линейка
Электроника
Принадлежности и запчасти
Измерение давления