Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-PP0001-4225-S6

Винт с шестигранным углублением под ключ, нержавеющая сталь 316, 3/8"-24 UNF-2A, длина 63,5 мм (2,50 дюйма)

Product Description

Номер детали: PP0001-4225-S6

Совместимость
  • Преобразователь разности давлений Rosemount 2051
  • Уровнемер Rosemount 2051L
  • Преобразователь разности давлений Rosemount 3051
  • Уровнемер Rosemount 3051L
  • Многопараметрический преобразователь Rosemount 4088
  • Преобразователь давления Rosemount 2090P для целлюлозно-бумажной промышленности
  • Интеллектуальный манометр Rosemount

Документация и чертежи