Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-K-3051SAL Wireless Level Transmitter and 1199 Seal

Rosemount™ 3051SAL Wireless Level Transmitter and 1199 Seal

Технические характеристики

Беспроводной преобразователь гидростатического давления (уровня) Rosemount™ 3051SAL
Макс. Рабочее давление
До 689,48 бар
Температурный диапазон технологического процесса
В зависимости от заполняющей жидкости — максимум 205°C, минимум –105°C
Протокол цифровой связи
WirelessHART®
Тип мембранно-разделительной системы
Прямой монтаж, выносной монтаж, система Tuned-System, сбалансированная система
Соединение преобразователя
Сварное ремонтопригодное, цельносварное
Технологическое соединение
Фланцевое: ANSI/ASME, EN/DIN, ГОСТ, и JIS
Резьбовое: NPT, DIN, ISO
Санитарное
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нержавеющая сталь 316L, сплав C-276, сплав 400, тантал, сплав 400 с золотым покрытием, нержавеющая сталь 316L с золотым покрытием, полный перечень материалов доступен в полной спецификации
Диагностика
Базовая диагностика, мониторинг характеристик питания, статистический мониторинг технологического процесса, обнаружение закупорки импульсных линий
Сертификация
NACE®, взрывоопасная зона, полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Частота опроса
Выбирается пользователем от 1 секунды до 60 мин.
Срок службы модуля питания
До 10 лет, сменный (заказывается отдельно)
Радиус действия беспроводного сигнала
Базовый диапазон (225 м), расширенный диапазон (800 м), выносная антенна (225 м) и выносная антенна с высоким коэффициентом усиления (1 км)
Система выносных разделительных мембран Rosemount 1199™
Тип мембранно-разделительной системы
Прямой монтаж, выносной монтаж, система Tuned-System, сбалансированная система
Соединение измерительного преобразователя
Сварное ремонтопригодное, цельносварное
Технологическое соединение
Фланцевое: ANSI/ASME, EN/DIN, ГОСТ, и JIS
Резьбовое: NPT, DIN, ISO
Гигиеническое
Материалы, контактирующие с измеряемой средой
Нержавеющая сталь 316L, сплав C-276, сплав 400, тантал, сплав 400 с золотым покрытием, нержавеющая сталь 316L с золотым покрытием, мембрана CorrosionShield с покрытием PFA, нержавеющая сталь 316, полный перечень материалов доступен в листе технических данных
Сертификация
Сертифицируется по уровню полноты безопасности SIL 2/3 по стандарту IEC 61508 независимой сторонней организацией, 3A, NACE®, взрывоопасные применения, весь перечень сертификатов представлен в полной спецификации

Особенности

Беспроводной преобразователь гидростатического давления (уровня) Rosemount™ 3051SAL
  • Технология WirelessHART® безопасна, экономична и обеспечивает надежность данных на уровне более 99 %.
  • Платформа SuperModule предлагает 15-летний срок гарантийной эксплуатации и стабильности для обеспечения эксплуатационной надежности
  • Включает прямой монтаж, выносной монтаж, а также сбалансированные и настраиваемые системы для соответствия различным требованиям при эксплуатации.
  • Системы Tuned-System могут снизить влияние температуры на точность измерений на 10–20 % и уменьшить время отклика на 80 % по сравнению с традиционными установками
  • Всенаправленные выносные антенны расширяют зону покрытия и позволяют установить связь с удаленными объектами до 1 км
  • Доступен с различными технологическими соединениями, включая фланцевые, резьбовые, в том числе, санитарные исполнения, что обеспечивает универсальность применения
  • Оптимизированная и прочная конструкция мембранных систем обусловлена ремонтопригодными сварными соединениями, что обеспечивает эксплуатационную надежность
  • Модуль питания SmartPower™ обеспечивает до 10 лет безотказной работы и обладает возможностью замены в полевых условиях без демонтажа преобразователя
  • Простая установка позволяет быстро оснастить точки измерений без затрат на электромонтаж
Система выносных разделительных мембран Rosemount 1199™
  • Защищает мембрану преобразователя от коррозионных, абразивных или экстремальных температурных воздействий
  • Широкий выбор мембран отвечает различным технологическим требованиям
  • Сертифицируется по уровню полноты безопасности SIL 2/3 по стандарту IEC 61508 (независимой сторонней организацией) с предоставлением сертификата на предшествующее применение данных FMEDA для безопасных установок
  • Устраняет необходимость в монтаже дополнительного оборудования, в результате чего снижаются затраты на установку
  • Адаптируемые системы с разделительными мембранами прямого монтажа для измерений избыточного или абсолютного давлений могут использоваться на герметичных или соединенных с атмосферой резервуарах
  • Системы Tuned-System могут снизить влияние температуры на точность измерений на 10-20% и уменьшить время отклика на 80% по сравнению с традиционными установками

Документация и чертежи

Беспроводной преобразователь гидростатического давления (уровня) Rosemount™ 3051SAL
Система выносных разделительных мембран Rosemount 1199™