Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-K-2088 Pressure Transmitter and 1299 Seal

Rosemount™ 2088 Gauge and Absolute Pressure Transmitter and 1299 Seal

Технические характеристики

Преобразователь избыточного и абсолютного давления Rosemount™ 2088
Гарантия
Гарантийный срок эксплуатации до 5 лет
Перенастройка диапазона измерений
До 50:1
Протокол цифровой связи
4-20 мА HART®, HART® 1-5 В (малая потребляемая мощность)
Диапазон измерений
До 275,8 бар избыточное, до 275,8 бар абсолютное
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нержавеющая сталь 316L, сплав C-276
Диагностика
Базовая диагностика
Сертификация
NSF, NACE®, взрывоопасная зона, полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации

Особенности

Преобразователь избыточного и абсолютного давления Rosemount™ 2088
  • Локальный интерфейс оператора (LOI) со встроенными кнопками и интуитивным меню обеспечивает простоту в использовании
  • Возможность поставки в собранном виде с клапанным блоком или выносной разделительной мембраной с проверкой на герметичность обеспечит быстрый запуск
  • Поддерживаемыми протоколами являются HART 4–20 мА и HART 1–5 В (малая потребляемая мощность), что обеспечивает гибкость применения
  • Малая масса и компактная конструкция обеспечивают простоту монтажа
Rosemount™ 1299 Diaphragm Seal System
  • New intuitive model structure that makes ordering the correct seal system easier
  • New 800 PSI threaded connection rating
  • Protects transmitter diaphragm from corrosive, erosive or extreme temperature processes
  • Wide variety of seals meet varying process requirements and specifications, including industry-specific applications
  • SIL 2/3 certified to IEC 61508 (via 3rd party) and prior-use certificate of FMEDA data for safety installations
  • Eliminates need for mounting hardware to reduce installation costs
  • Adaptable direct mount gage or absolute seal system can be used for pressurized or vented tank applications
  • Tuned-Systems can reduce temperature effects by 10-20% and improve response time by 80% vs. traditional installations

Документация и чертежи

Преобразователь избыточного и абсолютного давления Rosemount™ 2088
Rosemount™ 1299 Diaphragm Seal System