Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-K-0085 Pipe Clamp Sensor and 148 Transmitter

Rosemount™ 0085 Pipe Clamp Temperature Sensor and 148 Temperature Transmitter

Технические характеристики

Термопреобразователь сопротивления Rosemount™ 0085 накладной
Материалы трубного хомута
ASTM нержавеющая сталь 304 (1.4301), Duplex F51 (1.4462), углеродистая сталь (1.0037)
Проволочные выводы
Медные провода с серебряным покрытием с изоляцией из ПТФЭ
Сопротивление изоляции
Минимальное сопротивление изоляции составляет 1000 MОм при измерении под напряжением 500 В постоянного тока при комнатной температуре.
Опции калибровки
ТС класса A для работы в диапазоне от -50 до 300 °C
Сертификация
Взрывоопасная зона, полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Измерительный преобразователь температуры Rosemount 148
Входы
Универсальный вход от одного датчика (термометры сопротивления, термопары, Ом).
Выходной сигнал
4-20 мА, аналоговый
Корпус
Монтажная головка DIN B
Сертификация
Опасная зона, полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации

Особенности

Термопреобразователь сопротивления Rosemount™ 0085 накладной
  • ТС охватывает широкий диапазон температур от -200 ° до 300 °C, что соответствует требованиям для применения
  • Прямое подключение к Rosemount 648 Wireless с технологией Rosemount X-well™ для точного измерения температуры технологической среды
  • Широкий ассортимент размеров и материалов хомута позволяет устанавливать его в любом месте и обеспечивает универсальность применения
  • Для установки требуется всего два болта (сварка не требуется), что обеспечивает простоту соединения
  • Платиновые ТС снабжены серебряным или никелевым наконечником, что позволяет улучшить время отклика
  • Подходит для применения в условиях с высокими скоростями, вязкими жидкостями или твердыми частицами, гарантируя долговечность и стабильность
  • Непогружная конструкция исключает необходимость проникновения в среду с токсичными свойствами, обеспечивая дополнительную безопасность
  • Подпружиненный датчик обеспечивает лучший контакт с поверхностью, что улучшает рабочие характеристики
Измерительный преобразователь температуры Rosemount 148
  • Устройство используется с несколькими входами типа датчика для лучшей приспосабливаемости
  • Монтаж на головке типа DIN B с различными вариантами корпуса DIN B гарантирует экономичность
  • Сигнал от 4 до 20 мА устойчив к шуму и обеспечивает надежную работу в технологической среде
  • Компенсация по окружающей температуре улучшает эксплуатационные характеристики и качество обработки данных
  • Интерфейс настройки на основе ПК с подключением по протоколу HART® предоставляет программатор, кабели и программное обеспечение необходимые для настройки преобразователя.

Документация и чертежи

Термопреобразователь сопротивления Rosemount™ 0085 накладной
Измерительный преобразователь температуры Rosemount 148