Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-Oxymitter 4000 In Situ Transmitter Replacement Probe

Кислородный зонд Oxymitter™ 4000 Rosemount™ с возможностью прямой замены

Product Description

Анализатор кислорода Oxymitter™ 4000 In Situ — это первый в мире датчик кислорода из оксида циркония, предназначенный для анализа топочных газов и обладающий сертификатом взрывозащищенности. Результаты анализа концентрации кислорода могут использоваться в системах управления или операторами котельных для точной настройки соотношения «топочное горючее/воздух», обеспечивающее максимальную эффективность работы камеры сгорания.

Время отклика
До 8 сек. Т90
Температурный диапазон технологического процесса
До 705 °C или 1050 °C с дополнительными принадлежностями
Температура окружающей среды
от -40 до 176 °F (от -40 до 80 °C)
Размеры
Варианты длины зонда от 0,46 м до 5,49 м
Протокол передачи данных
4-20 мА HART, FOUNDATION Fieldbus
Сертификация
Взрывоопасная зона, полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации

Особенности

  • Выдающаяся точность
  • Корпус электроники монтируется к зонду или отдельно
  • Дополнительный усовершенствованный электронный блок Xi
  • Большой ЖК дисплей с подсветкой
  • Расширенные функциональные возможности программного обеспечения
  • Беспроводная связь - с помощью адаптера THUM
  • Возможность адаптирования к любому кислородному зонду.
  • Расширенная диагностика сенсора, уведомление о необходимости калибровки
  • Дополнительные классы взрывобезопасности: см. PDS 106-340.C01
  • Цифровые протоколы передачи данных HART® или FOUNDATION™ fieldbus: совместимость с AMS/PlantWeb®
  • Подлежит ремонту в полевых условиях
  • Различные варианты установки зонда

Документация и чертежи

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
1-6 of 6 results for Parts & Accessories
: