Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-K-FT-MS040-8712E

Rosemount MS Magnetic Flow Meter Consisting of MS040 Sensor and 8712E Transmitter for Slurry Applications

Технические характеристики

Электромагнитный датчик Rosemount серии MS MS040 для пульпы и шлама, 4" (DN100)
Базовая погрешность
±0.25 % с опциональной погрешностью ±0.15 %
Полные спецификации погрешности изделия см. в листе технических данных.
Диаметр трубопровода
от 3” (80 мм) до 36” (900 мм)
Варианты материалов футеровки
ПТФЭ, ПФА+, полиуретан, неопрен, природный каучук Linatex, адипрен
Варианты электродов
Материал: нержавеющая сталь 316L, никелевый сплав, платина, тантал, титан.
Тип: стандартный, цилиндрический, плоский,
опциональный 3-й электрод для заземления.
Варианты исполнения фланцев
Соединения: вставные, приварные, муфта для пазового соединения
Классы: ASME Класс 150 - 2500, EN-1092 PN10 - PN40, AS2129 Таблица D и E, JIS B2220 10K - 40K, AS4087 PN16 - PN35
Материалы: углеродистая сталь, 304/304L SST, 316/316L SST
Дополнительные характеристики фланцев и материалов могут быть доступны по запросу
Сертификаты
Обычные места
искробезопасность ATEX; защита от
пыли класс 1, раздел 2; защита от пыли
пыленевозгораемость
ATEX; повышенная
защита от пыли; защита
от пыли класс 1, зона 1; повышенная
защита от пыли IECEx; Сертификация повышенной защиты от пыли включают искробезопасные электроды
Тип защиты
Тип 4X
IP66, IP67, IP68, IP71
Совместимость
Преобразователь 8782 для пульпы и шлама для оптимальной производительности в приложениях с высоким уровнем шума
Преобразователи 8712EM и 8732EM (только для выносного монтажа) для стандартной эффективности электромагнитного расходомера
Rosemount 8712E Magnetic Flow Meter Transmitter
Accuracy
Up to ±0.15% of volumetric flow rate accuracy over 13:1 flow turndowns, ±0.25% over 40:1 flow turndown.
Диагностика
Проверка на месте установки, обнаружение отказа заземления⁄проводки, обнаружение повышенного шума технологического процесса, настраиваемое обнаружение пустого трубопровода, обнаружение отказа измерительного преобразователя, обнаружение отказа сенсора
Совместимость

 •Все сенсоры Rosemount: 8705, 8711, 8721, 8707
 •Универсальные возможности позволяют использовать преобразователи серии E с сенсорами других производителей, работающими от переменного и постоянного тока.
Питание
90–250 В перем. тока, 50–60 Гц или 12–42 В пост. тока
Потребляемая мощность

 •не более 15 Вт (пост. ток)
 •не более 40 ВА (перем. ток)
Степень защиты корпуса

 •8712E: тип 4x, IP66

Особенности

Электромагнитный датчик Rosemount серии MS MS040 для пульпы и шлама, 4" (DN100)
  • Возможность работы в условиях с большими уровнями шума при более стабильных измерениях расхода, чем стандартный электромагнитный расходомер, в сочетании с измерительным преобразователем 8782
  • Более точное измерение расхода и снижение изменчивости процесса даже в трудно измеряемых потоках за счет усиленного сигнала и комплектации измерительным преобразователем 8782
  • Возможность двойной калибровки позволяет сократить запас датчиков расхода
  • Полностью сварной корпус датчика позволяет обеспечить надежность даже в самых жестких условиях эксплуатации
  • Защитные кольца футеровки обеспечивает защиту от повреждения во время монтажа и износа передней кромки футеровки при эксплуатации.
  • Возможность производить ремонт в полевых условиях без остановки процесса ввиду наличия заменяемой клеммной колодки
  • Предотвращение любой потенциальной утечки технологической жидкости с помощью опциональных отдельных отсеков
  • Сведение к минимуму обслуживания и ремонта благодаря отсутствию движущихся частей конструкции, идеально подходит для электропроводящих пульп и шламов
  • Датчик серии MS для пульпы и шлама поставляется в комплекте с измерительным преобразователем 8732 для пульпы и шлама для обеспечения оптимальной эффективности в условиях высокого уровня шума.
Rosemount 8712E Magnetic Flow Meter Transmitter
  • Интуитивно понятный локальный интерфейс оператора со специальными клавишами для простоты использования
  • Максимальное время безотказной работы благодаря диагностике Smart Meter Verification, которая контролирует работоспособность и производительность
  • Оптимизация управления в шумных условиях с диагностикой высокого уровня шума High Process Noise и возможностью выбора частоты возбуждения катуш
  • Диагностика обнаружения пустой трубы сводит к минимуму проблемы и ошибки показаний при неполностью заполненном трубопроводе.
  • Быстрая проверка целостности установки с помощью диагностики обнаружения неисправностей, связанных с заземлением и проводкой
  • Универсальные возможности преобразователя позволяют сократить товарно-материальные запасы и обеспечивают согласованный интерфейс для

Документация и чертежи

Электромагнитный датчик Rosemount серии MS MS040 для пульпы и шлама, 4" (DN100)
Rosemount 8712E Magnetic Flow Meter Transmitter