Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-CX1100 In-Situ Oxygen Analyzer

Анализатор кислорода в дымовых газах CX1100 Rosemount™ In-Situ

Product Description

Анализатор кислорода в дымовых газах CX1100 Rosemount In-Situ обеспечивает измерение содержания кислорода в системах с полностью сгорающим топливом. Получайте точные измерения содержания кислорода для оптимизации реакций горения, снижения энергозатрат и соблюдения экологических норм. Цельносварная конструкция и отсутствие требований эталонного газа уменьшают затраты на установку и обслуживание.

Тип измерений
Оксид циркония
Воспроизводимость показаний
±1 % от показания или 0,1 % O2 в зависимости от того, что меньше
Диапазон измерений
от 0 до 23 %
Постоянная времени / отклик
до 10 секунд Т90
Предельные значения температуры технологического процесса
до 752 °F (до 400 °C)
Температура окружающей среды
от -4 до +158 °C (от -20 до +70 °F).
Размеры
Варианты длины зонда от 0,5 м до 2 м
Выходной сигнал
4-20 мА
Сертификация
Общепромышленное исполнение, полный перечень сертификатов доступен в листе технических данных

Особенности

  • Опциональное исполнение с выносным ЖК-индикатором и панелью управления обеспечивает легкий доступ к информации о процессе и облегчает техническое обслуживание.
  • Хорошая воспроизводимость измерений ± 1% от показаний и несколько вариантов длины зонда в соответствии с вашими потребностями приложения
  • Надежный кислородный датчик с оксидом циркония обеспечивает измерение дымовых газов топки, критичных для арматуры котла

Документация и чертежи