Вихревой расходомер Rosemount™ 8800DQ060 Quad, 6 дюймов (150 мм)

Product Description

Вихревой расходомер Rosemount 8800 Quad включает четыре независимых электронных блока и сенсора и представляет собой максимально эффективное решение для измерения расхода с высокой степенью защиты от ложных срабатываний благодаря использованию выбора сигнала по принципу голосования 2oo3 («два из трех»). Вихревой расходомер 8800 Quad обеспечивает высочайший уровень надежности благодаря незасоряемой конструкции корпуса без уплотнений, который исключает возникновение потенциальных точек утечки, обеспечивая максимальную готовность технологического процесса и сокращение числа незапланированных остановов.

Погрешность измерения расхода
±1 % от объемного расхода жидкостей
±1 % от объемного расхода газа и пара
Динамический диапазон
15,1
Выходные сигналы
4-20 мА с HART 5 или 7
4-20 мА с HART 5 или 7 и масштабируемым импульсным выходом
FOUNDATION Fieldbus ITK6 с 2 блоками аналогового входа, 1 функциональным блоком резервного активного планировщика связей (Backup Link Active Scheduler), 1 функциональным блоком интегратора и 1 функциональным блоком ПИД-регулирования
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нержавеющая сталь 316/316L и CF3M
Никелевый сплав C-22 и CW2M
Высокотемпературная углеродистая сталь A105 и WCB
Низкотемпературная углеродистая сталь LF2 и LCC
Дуплексная сталь UNS S32760 и 6A
О возможности применения других материалов следует проконсультироваться с изготовителем
Варианты исполнения фланцев
ANSI Класс от 150 до 1500
DIN от PN 10 до PN 160
JIS от 10K до 40K
Предлагаются фланцы с различными видами уплотнительных поверхностей
По вопросам использования фланцев с другими характеристиками следует проконсультироваться с изготовителем
Рабочая температура
От −200 до 450 °C
Диаметр трубопровода
2–14 дюймов (от 50 до 350 мм)

Особенности

  • Конструкция с четырьмя независимыми сенсорами и преобразователями является элегантным решением для измерения расхода с резервированием в ответственных системах.
  • Возможность обеспечения класса надежности SIL 3 с использованием 3 из 4 измерительных преобразователей для выбора сигнала по принципу «два из трех».

Документация и чертежи