Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-8721025

Датчик расхода электромагнитного расходомера Rosemount™ 8721025 в гигиеническом исполнении, 2,5 дюйма (DN65)

Product Description

Специально разработан для применения в пищевой и медико-биологической промышленности Контактирующие с измеряемой средой поверхности выполнены с использованием разрешенных FDA материалов, отвечающих требованиям стандартов 3-A и EHEDG

Продукты

Search
1–2 из 2 результатов для Products
8721025
8732E
8721025
8712E
Погрешность
До 0,25% от значения объемного расхода при динамическом диапазоне 13:1, 0,5% при динамическом диапазоне 40:1
Размеры трубопроводов
1/2-4 дюйма (15-100 мм)
Материалы футеровки
ПФА
Материал электродов
Нержавеющая сталь 316L, никелевый сплав, платина
Технологические соединения
Соединение Tri-Clamp® Соединение IDF (винтовой тип) Приварной штуцер DIN 11851 (британские и метрические единицы) DIN 11864 (-1 и -2 форма A) SMS 1145 Приварной штуцер DEN US 50
Сертификация изделий
3-A, EHEDG, тип EL, PMO (M-b-350)

Особенности

  • Легкая и компактная конструкция из нержавеющей стали обеспечивает простой монтаж
  • Одобренные FDA материалы, включая категорию поверхности 3-A, сертифицированную EHEDG для использования в молоке класса A
  • Цельносварная конструкция корпуса расходомера позволяет обеспечить безопасность на гигиенических применениях
  • Датчик расхода допускает возможность безразборной мойки и стерилизации, внутренний диаметр датчика соответствует внутреннему диаметру трубопровода, что исключает образование трудноочищаемых ступенчатых переходов
  • Удовлетворяет практически любым требованиям благодаря различным санитарно-технологическим соединениям
  • Облегченный контроль и техническое обслуживание благодаря легкодоступным технологическим уплотнениям
  • Сокращение затрат и повышение эффективности обслуживания благодаря незасоряемой конструкции, которая не содержит подвижных частей

Документация и чертежи