Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-403 Conductivity Sensor

Датчик проводимости PUR-Sense модели Rosemount 403

Product Description

Датчики Rosemount 403 и 403VP разработаны прежде всего для использования в первую очередь в фармацевтической и пищевой промышленности. Эти датчики также используются в системах очистки воды для инъекций и воды в пищевой промышленности.

Температура окружающей среды
32-221 °F (0-105 °C) Датчики стерилизуются паром при темп. до 275 °F (135 °C)
Масса
Датчик 403 с кабелем 10 футов (3,1 м): 2 фунта (1,0 кг) / 3 фунта (1,5 кг)
Датчик 403 с кабелем 50 футов (15,2 м): 4 фунта (2,0 кг) / 5 фунтов (2,5 кг)
Датчик 403VP : 1 фунт (0,5 кг) / 2 фунта (1,0 кг)
(округлено до ближайшего 1 фунта или 0,5 кг)
Surface Finish
All wetted surfaces have 16 micro inch (0.4 micrometer) Ra finish
Max Operating Pressure
250 psig (1825 kPa [abs])

Особенности

  • Санитарный дизайн соответствует требованиям USP, класс VI
  • Выбираемая постоянная ячейки 0,01, 0,1 и 1,0/см
  • Соответствие требованиям 21CFR177 для всех смачиваемых деталей из пластика и эластомера

Документация и чертежи

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
1-1 of 1 results for Parts & Accessories
:
Распределительная коробка Rosemount™, выносная, без предусилителя
Тип элемента
Тип измерения
Liquid Analysis
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Анализ жидкости
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип измерения
Тип продукта
Линейка
Liquid Analysis
Принадлежности и запчасти
Анализ жидкости