Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-396PVP pH ORP Sensor

Датчик рН/ОВП Rosemount™ 396PVP

Product Description

Датчик модели 396PVP специально спроектирован так, чтобы обеспечивать больший срок эксплуатации в жестких условиях работы, при наличии загрязнений и в абразивных средах, таких как известковая каша, сточные воды в системах очистки, содержимое напорного бака бумагоделательной машины, а также пигменты и краски, где имеются твердые взвеси в больших количествах. Особенность датчиков, выполненных по технологии TUpH: устойчивое к царапинам покрытие, большая площадь поверхности соприкосновения контактов и прочный корпус из полипропилена для максимальной химической стойкости.

Measurement Range
pH sensor: 0 to 14
ORP sensor: -1500 to 1500 mV
Operating Pressure
Hemi-bulb: 0 to 150 psig (0 to 10.34 barg)
Flat-bulb: 0 to 100 psig (0 to 6.89 barg)
Operating Temperature
32 - 212 °F (0 -100 °C)
Wetted Materials
Titanium, polypropylene, EPDM, glass, platinum (ORP sensor only)

Особенности

  • Минимальный объем технического обслуживания датчика благодаря применению эталонной технологии TUpH, обеспечивающей вывод устойчивого сигнала pH при наличии отложений на датчике
  • Максимальный срок эксплуатации датчика благодаря спиральному эталонному каналу, который препятствует отравлению эталонного электрода, и стеклу, устойчивому к растрескиванию
  • Функция SMART для измерений уровня рН
  • Быстрое отсоединение кабеля от датчика благодаря кабельному соединению Variopol

Документация и чертежи

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
1-10 of 19 results for Parts & Accessories
:
Rosemount™ Предусилитель для выносной соединительной коробки с защитой от атмосферных воздействий
Тип измерения
Liquid Analysis
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Анализ жидкости
Тип элемента
НАЛИЧИЕ
Тип измерения
Тип продукта
Линейка
Тип элемента
Liquid Analysis
Принадлежности и запчасти
Анализ жидкости