Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-385 plus General Purpose pH ORP Sensor

pH/ОВП-датчики общего назначения Rosemount™ 385+

Product Description

Выдвижные сенсоры pH/ОВП Rosemount 385+ могут применяться в различных областях промышленности. Они разработаны для случаев, когда процесс невозможно остановить, а выделить отдельный поток образца для анализа не представляется возможным. Корпус сенсоров серии 385+ выполнен из титана и пластика Tefzel, что позволяет применять их в агрессивных средах, таких как на линиях отбеливания целлюлозно-бумажных комбинатах.

Диапазон измерений
рН: от 0 до 14
ОВП: от -1500 до +1500 мВ
Температура окружающей среды
от 0 до 100 °C
Maximum Pressure
790 KPa abs (100 psig) at 100 °C (212 °F)
Materials of Construction
Wetted Materials: Tefzel, titanium, EPDM, 316 SS and Teflon (Code 02), Viton™, glass, ceramic and (ORP sensor only) platinum

Особенности

  • Выдвижная версия позволяет легко извлекать и заменять датчик под давлением без прерывания рабочего процесса.
  • Максимальная химическая устойчивость с утилизируемой конструкцией из Tefzel и титана
  • Встроенный предусилитель обеспечивает передачу на длинные расстояния высокоимпедансного сигнала рН без влияния шумовой компоненты.
  • Долговечный трехконтактный электрод сравнения обеспечивает более длительный срок службы в условиях наличия отравляющих ионов

Документация и чертежи

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
1-7 of 7 results for Parts & Accessories
:
Rosemount™ Предусилитель для выносной соединительной коробки с защитой от атмосферных воздействий
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Анализ жидкости
Тип элемента
НАЛИЧИЕ
Тип продукта
Линейка
Тип элемента
Принадлежности и запчасти
Анализ жидкости