Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-3051L Level Transmitter

Преобразователь для измерения гидростатического давления (уровня) Rosemount™ 3051L

Product Description

Преобразователь 3051L — это интегрированное и доказавшее свою надежность решение для измерения уровня. Преобразователь сертифицирован на безопасность и поддерживает как прямой монтаж, так и установку с помощью системы Tuned-System™, что улучшает рабочие характеристики прибора, снижает влияние температуры на 10–20 % и уменьшает время отклика более чем на 80 % по сравнению с традиционным способом монтажа. Функция диагностики питания позволяет преобразователю отслеживать состояние контура электропитания, а локальный интерфейс оператора (LOI) позволяет ввести уровнемер в эксплуатацию на месте.

Продукты

Search
1–2 из 2 результатов для Products
3051L Level Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051L Level Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
Макс. Рабочее давление
до 20,68 бар
Температурный диапазон технологического процесса
В зависимости от заполняющей жидкости — максимум 205°C, минимум –105°C
Протокол цифровой связи
4–20 мА HART®,WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, экономичный 1–5 В HART®
Тип мембранно-разделительной системы
Прямой монтаж, капиллярная система Tuned-System
Соединение преобразователя
Сварная ремонтопригодная конструкция
Технологическое соединение
Фланцевое: ANSI/ASME, EN/DIN, JIS
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нержавеющая сталь 316L, сплав C-276, тантал
Диагностика
Базовая диагностика, целостность контура
Сертификация
SIL 2/3 (сертифицирован согласно IEC 61508 посредством независимой третьей стороны), NACE, опасная зона, весь перечень сертификатов представлен в полной спецификации
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нержавеющая сталь 316L, сплав C-276, тантал
Диагностика
Базовая диагностика, мониторинг характеристик напряжения питания прибора (Power Advisory)
Сертификаты
EAC; Функциональная безопасность SIL 2/3 согласно стандарту IEC 61508; NSF; NACE; опасные применения. Полный перечень сертификатов доступен в листе технических данных
Wireless Range
Internal antenna (225 m)

Особенности

  • Диагностика целостности контура обнаруживает неисправности электрического контура для снижения времени простоя
  • Локальный интерфейс оператора (LOI) для быстрого вода в эксплуатацию на месте без использования дополнительных приборов
  • Система Tuned-System и прямой монтаж обеспечивают оптимальное решение для определения уровня
  • Уровнемер готов к работе сразу после поставки и не требует сборки, испытаний и калибровки на месте монтажа
  • Оптимизированная конструкция мембранной системы обеспечивает качественное измерение в суровых технологических условиях
  • Сертифицируется по уровню полноты безопасности SIL 2/3 по стандарту IEC 61508 (независимой сторонней организацией) с предоставлением сертификата предшествующего применения с данными FMEDA для безопасных установок
  • Loop Integrity and Plugged Impulse Line diagnostics detect electrical loop issues and plugged impulse piping before it impacts the quality of the process for increased safety and reduced downtime
  • Quick service buttons offer built-in configuration buttons for streamlined commissioning
  • SIL 2/3 certified to IEC 61508 (via 3rd party) and prior-use certificate of FMEDA data for safety installations
  • Wireless Features
    • WirelessHART® technology is secure and cost-effective and delivers >99% data reliability
    • SmartPower™ module provides up to 10-year maintenance-free operation and field replacement without transmitter removal
    • Easy installation enables quick instrumentation of measurement points without the cost of wiring

Документация и чертежи

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
1-10 of 44 results for Parts & Accessories
:
Rosemount™ B4 Coplanar Mounting Bracket, 2-in. Pipe Mount, Bolts, Stainless Steel
Тип элемента
Mounting Bracket
Тип измерения
Pressure Measurement
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Измерение давления
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип измерения
Тип продукта
Линейка
Mounting Bracket
Pressure Measurement
Принадлежности и запчасти
Измерение давления
Прокладка с графитовой смазкой, нижняя часть корпуса мембраны RFW, RCW, RTW (17,24/34,48 МПа), наруж. диам. 2,4 дюйма
Тип элемента
Прокладка
Тип измерения
Pressure Measurement
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Измерение давления
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип измерения
Тип продукта
Линейка
Прокладка
Pressure Measurement
Принадлежности и запчасти
Измерение давления
Экономичный ЖК-дисплей с цифровым сигналом по протоколу HART 4-20 мА (1–5 В пост. тока) с алюминиевой крышкой
Тип элемента
Крышка
Тип измерения
Pressure Measurement
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Измерение давления
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип измерения
Тип продукта
Линейка
Крышка
Pressure Measurement
Принадлежности и запчасти
Измерение давления
Клеммная колодка 4-20 мА
Тип элемента
Клеммная колодка
Тип измерения
Pressure Measurement
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Измерение давления
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип измерения
Тип продукта
Линейка
Клеммная колодка
Pressure Measurement
Принадлежности и запчасти
Измерение давления
Центрирующий зажим нижней части корпуса, 2-дюймовая мембрана FFW/PFW
Тип измерения
Pressure Measurement
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Измерение давления
Тип элемента
НАЛИЧИЕ
Тип измерения
Тип продукта
Линейка
Тип элемента
Pressure Measurement
Принадлежности и запчасти
Измерение давления
Клеммная колодка с защитой от переходных процессов 4-20 мА
Тип элемента
Клеммная колодка
Тип измерения
Pressure Measurement
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Измерение давления
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип измерения
Тип продукта
Линейка
Клеммная колодка
Pressure Measurement
Принадлежности и запчасти
Измерение давления
Rosemount™ Stainless Steel Adapters, Carbon Steel Bolts, glass-filled PTFE O-rings
Тип элемента
Переходник
Тип измерения
Pressure Measurement
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Измерение давления
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип измерения
Тип продукта
Линейка
Переходник
Pressure Measurement
Принадлежности и запчасти
Измерение давления
Заглушка промывочного соединения, 1/4" MNPT, нержавеющая сталь 316/316L
Тип измерения
Pressure Measurement
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Измерение давления
Тип элемента
НАЛИЧИЕ
Тип измерения
Тип продукта
Линейка
Тип элемента
Pressure Measurement
Принадлежности и запчасти
Измерение давления
Уплотнительное кольцо крышки корпуса (комплект из 12 шт.)
Тип элемента
Крышка
Тип измерения
Pressure Measurement
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Измерение давления
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип измерения
Тип продукта
Линейка
Крышка
Pressure Measurement
Принадлежности и запчасти
Измерение давления
Набор уплотнительных колец, технологический фланц, стеклонаполненный ПТФЭ (набор из 12 шт.) Rosemount™
Тип элемента
Фланец
Тип измерения
Pressure Measurement
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Измерение давления
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип измерения
Тип продукта
Линейка
Фланец
Pressure Measurement
Принадлежности и запчасти
Измерение давления