Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-228 Toroidal Conductivity Sensor

Тороидальный (индуктивный) датчик проводимости Rosemount™ модели 228

Product Description

Тороидальные датчики предназначены для измерения проводимости хорошо проводящих жидкостей (до 2 С/см или 2 000 000 мкС/см). Эти датчики хорошо подходят для работы в загрязненных или коррозионно-активных средах, в которых отказываются работать металлические электроды. Надежная конструкция делает датчик Rosemount 228 идеально подходящим для измерения концентраций растворов кислот, оснований и солей.

Технологическое соединение
1-1/2 дюйма MNPT
Тип клапана
Рекомендуемый клапан: полнопроходной шаровой клапан 1-1/2 дюйма
Материалы конструкции
Нержавеющая сталь марки 316, Тефлон 1, этилен полипропилен
Технологическое соединение
1-1/2 дюйма MNPT
Тип клапана
Рекомендуемый клапан: полнопроходной шаровой клапан 1-1/2 дюйма

Особенности

  • Соответствует требованиям по совместимости применений с выбором вариантов химически стойких материалов корпуса, включая PEEK и Tefzel
  • Высокая устойчивость к вибрации благодаря армированной конструкции внутренней металлической рамы
  • Вариант выокотемпературного исполнения для температур технологического процесса до 200°C, подходит для использования при высоком давлении до 2036 кПа [абс.]
  • Подходит для применения в условиях погружения и врезания
  • Универсальные варианты монтажа с технологическими соединениями 3/4" MNPT или 5/8" 11 UNC
  • Устраняет необходимость останавливать процесс при снятии датчика с трубопровода и резервуаров, используя дополнительный комплект втягивающего узла.

Документация и чертежи

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
1-4 of 4 results for Parts & Accessories
:
Монтажный адаптер Rosemount™, вкладыш 1,5" (код 20), соединение кабелепровода 1"
Тип элемента
Адаптер
Тип измерения
Liquid Analysis
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Анализ жидкости
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип измерения
Тип продукта
Линейка
Адаптер
Liquid Analysis
Принадлежности и запчасти
Анализ жидкости
Монтажный переходник Rosemount™, вставка 1,5", 1" X 0,75"
Тип элемента
Адаптер
Тип измерения
Liquid Analysis
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Анализ жидкости
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип измерения
Тип продукта
Линейка
Адаптер
Liquid Analysis
Принадлежности и запчасти
Анализ жидкости