Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-214A Temperature Sensor

Термопреобразователи сопротивления Rosemount™ 214A

Product Description

Термопреобразователи сопротивления Rosemount 214A предлагают простые решения для термопар и РТД, требующих специальных конструкций. Термопреобразователь 214A может быть изготовлен на заказ под конкретный тип соединения, размер кожуха, требования к проводке и т. д. Получайте именно то, что нужно для вашей системы, в том числе датчики с поверхностным монтажом, датчики подшипников, комплекты выводов и быстроразъемные соединения.

Температурный диапазон
Термопары: от -200 до 2316°C, РТД: от -200 до 650°C
Проволочные выводы
Различные сортаменты провода (от 8 до 30), изоляция из ФЭП, цветовое кодирование по ANSI/ASTM E230
Сопротивление изоляции
Минимальное сопротивление изоляции 1000 MОм при измерении под напряжением 500 В постоянного тока при комнатной температуре
Опции калибровки
Точность по IEC 751, класс A или B; калибровка по одной точке; под определенный калибровочный график или заданный пользователем диапазон калибровки, оба варианта с константами Каллендара-Ван Дюзена

Особенности

  • Доступны с одним или двумя чувствительными элементами с заземленными или незаземленными соединениями, что обеспечивает технологическую совместимость
  • Соответствует стандартам ASTM и IEC, что гарантирует точность датчика и обеспечивает надежную работу
  • Датчики с поверхностным монтажом позволяют выполнять неинвазивное измерение температуры. Эти конструкции включают магнитные датчики и датчики наплавленного слоя
  • Доступны разнообразные фитинги, втулки и изгибы кожуха
  • Различная заделка концов — электрические вилки или штекеры, разъемы, проволочные выходы, резьбовые фитинги
  • Доступны различные удлинители проволочных выводов — гибкое армирование любой длины, гибкое армирование с ПВХ-покрытием, экран из полиэстера, оплетка из нержавеющей стали и т. д.
  • Доступны РТД PT100 или PT1000
  • Доступны типы термопар J, K, T, E, N
  • Различные диаметры кожуха помимо 0,25" — 1/16, 1/8, 3/16, 3/8
  • Различные материалы кожуха: сплав 600, 316SST, 310SST

Документация и чертежи