Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-K-3051S Wireless MultiVariable Transmitter and R306

Беспроводной многопараметрический измерительный преобразователь Rosemount™ 3051SMV и клапанный блок R306

Технические характеристики

Беспроводной многопараметрический преобразователь Rosemount™ 3051S
Гарантия
Гарантийный срок эксплуатации до 15 лет
Диапазон перенастройки пределов измерений
До 200:1
Протокол передачи данных
WirelessHART®
Вывод
Разность давлений, статическое давление, температура, масштабируемая переменная
Диапазон измерений
До 138 бар разность давлений, до 420 бар статическое давление
Материалы, контактирующие с измеряемой средой
Нержавеющая сталь 316L, сплав C-276, тантал, нержавеющая сталь 316L с золотым покрытием
Диагностика
Базовая диагностика
Сертификация
NACE®, взрывоопасная зона, полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Частота опроса
Выбирается пользователем от 1 секунды до 60 мин.
Срок службы модуля питания
До 10 лет, сменный (заказывается отдельно)
Радиус действия беспроводного сигнала
Базовый диапазон (225 м), расширенный диапазон (800 м), выносная антенна (225 м) и выносная антенна с высоким коэффициентом усиления (1 км)
Штуцерный клапанный блок R306
Макс. Рабочее давление
689 бар
Макс. Рабочая температура
750 °F (399 °C)
Материал клапанного блока
Нерж. сталь 316/316L
Материал уплотнений
Фторопласт (ПТФЭ) графитонаполненный
Соединение с технологическим оборудованием
Внутренняя резьба 1/2"-14 NPT
Ориентация: параллельно с преобразователем
Сертификация
Очистка для специальных применений, серосодержащая среда (соответствует NACE MR 0175 / ISO 15156, MR0103), полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Гарантия
Гарантийный срок эксплуатации до 5 лет

Особенности

Беспроводной многопараметрический преобразователь Rosemount™ 3051S
  • Технология WirelessHART® безопасна, экономична и обеспечивает надежность данных на уровне более 99 %.
  • Благодаря измерениям множества переменных одним устройством обеспечивается возможность унификации приборного парка
  • Преобразователь снижает затраты, сокращая необходимость в запасных устройствах и проводке
  • Первичные элементы, доступные по заказу в собранном виде с многопараметрическим преобразователем, обеспечивают простоту установки и ввода в эксплуатацию
  • Многопараметрическая конструкция уменьшает необходимость в дополнительных врезках в трубопровод, в импульсных линиях и присоединительной арматуре, обеспечивая экономичность
  • Цельносварная конструкция SuperModule™ обеспечивает высокую точность в суровых промышленных условиях
  • Исполнение Ultra for Flow обеспечивает оптимизированное измерение расхода с погрешностью не более ±0,04% от измеренного значения
  • Модуль питания SmartPower™ обеспечивает до 10 лет безотказной работы и обладает возможностью замены в полевых условиях без демонтажа преобразователя
  • Простая установка позволяет быстро оснастить точки измерений без затрат на электромонтаж
Штуцерный клапанный блок R306
  • Уникальное устройство вентилей Pressure-Lock™ с двухкомпонентной конструкцией штока обеспечивает большую надежность, повышенную безопасность оператора и упрощенную эксплуатацию
  • Устанавливается непосредственно на штуцерные преобразователи давления для обеспечения упрощенной калибровки на процессе
  • Двухвентильная конфигурация позволяет легко изолировать от технологического процесса, произвести дренаж и вентиляцию.
  • Большой диаметр расточки не дает блоку засоряться
  • Технологическое соединение с внутренней резьбой NPT
  • При сборке с преобразователями давления Rosemount на заводе-изготовителе обеспечивается проверка на герметичность

Документация и чертежи

Беспроводной многопараметрический преобразователь Rosemount™ 3051S
Штуцерный клапанный блок R306