Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Penberthy-P-P001093

Уровнемеры низкого давления с плоским стеклом Penberthy модели RL и TL

Product Description

Уровнемеры низкого давления с плоским стеклом в отражающем и прозрачном исполнении

Особенности

  • Надежное, простое для понимания указание уровня.
  • Дает пользователю возможность визуального контроля жидкостных характеристик (прозрачное исполнение).
  • Неинтрузивные.
  • Работа не зависит от большинства жидкостных характеристик. Большинство жидкостей можно обрабатывать в том же сосуде, без учета плотности, турбулентности поверхности, диэлектрической проводимости и т.д.
  • Электропитание не требуется. Точное прямое измерение уровня жидкости в удаленных местах, где электропитание недоступно. Не зависит от перебоев в элекроснабжении.
  • Подходит для применения в полном вакууме.
  • Практически неограниченная длина измерений.
  • Дополнительное защитное покрытие 2600 для работы в морских условиях; идеальное экономичное решение для агрессивных морских сред.
  • Для работы с сернистым газом доступны материалы, контактирующие с технологической средой, соответствующие требованиям NACE.
  • Используются для проверки других технологий измерения уровня.
  • Стандартное седло с плоской прокладкой позволяет легко изъять остатки прокладки при модернизации.
  • Для увеличения срока службы стекла в агрессивных средах имеются дополнительные защитные экраны (только прозрачное исполнение).

Документация и чертежи