Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Paine-P-420-22-0010 Pressure and Temperature Transmitter

Измерительный преобразователь давления и температуры серии Paine™ 420-22-0010 (устарел)

Product Description

Настоящий продукт устарел. Справочные документы и чертежи доступны ниже.
Для получения информации о соответствии решения вашим требованиям к измерениям свяжитесь с местным представительством компании Emerson.

Погрешность
0,0002
Диапазон измерений
0-20000 фунт/кв. дюйм (абс.) (1379 бар)
Рабочая температура
От −40 °F до +176 °F (от −40 °C до +80 °C)
Стабильность
0,02 % в год

Документация и чертежи