Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Paine-P-220-30-020 Subsea Transmitter

Paine™ 220-30-020 Subsea Pressure and Temperature Transmitter

Product Description

Измерительный преобразователь давления и температуры для подводного применения Paine™ 220-30-020 как полностью погружное устройство - это надежное решение для измерения давления и температуры в удаленных подводных системах. Этот измерительный преобразователь обеспечивает точность цифровых измерений и использует стандартизированный цифровой интерфейс для сопряжения устройств под водой CANopen® Digital Subsea Instrumentation Interface. Этот измерительный преобразователь с цельносварной конструкцией обеспечивает долгосрочную работу под водой и соответствует требованиям стандарта API 17F / ISO 13628-6 и CiA® 443 (устройство, соответствующее SIIS, уровень 2).

Диапазон измерений
0-15000 фунтов/кв. дюйм (абс.) (от 0 до 1034 бар)
Рабочая температура
от -4 °C до +60 °C
Рабочая среда
Совместимая с нержавеющей коррозиестойкой сталью 17-4 PH и 15-5
Отверстие давления/фитинг
220-30-020-01: 3/8-дюймовый автоклавный фитинг среднего давления с внутренней резьбой 220-30-020-02: 3/8-дюймовый автоклавный фитинг высокого давления с внутренней резьбой

Особенности

  • Полностью погружной измерительный преобразователь, предназначенный для удаленных подводных систем для измерения давления и температуры
  • Измерительный преобразователь, предназначенный для обеспечения последовательной работы и точности цифрового измерения
  • Интеллектуальный интерфейс CANopen® Digital Subsea Instrumentation Interface обеспечивает высокую разрешающую способность и надежность
  • Разработан с 3/8-дюймовым автоклавным портовым фитингом с внутренней резьбой для удовлетворения стандартных отраслевых требований к применению
  • Настраиваемые параметры измерительного преобразователя, доступные для эффективной в использовании конструкции

Документация и чертежи