Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Paine-P-215-01-120 Temperature Sensor

Температурный датчик Paine™ серии 215-01-120 для непосредственных окружающих условий

Product Description

Температурный датчик Paine серии 215-01-120 для непосредственных окружающих условий - это решение для критического измерения температуры жидкостей под высоким давлением в механизмах, двигателях и технологическом оборудовании. Этот платиновый резистивный датчик температуры (РДТ) с малым временем отклика обеспечивает оптимальную точность, воспроизводимость показаний и стабильность при температурах до 500 °F (250 °C) с долгосрочной устойчивостью к внешним воздействиям. Эти датчики хорошо подходят для критических измерений температуры жидкостей и газов непосредственно в потоке и начале потока.

Температурный диапазон
от -25 до 500 °F (от -31 до 260 °C)
Гарантия
1 год
Материалы конструкции
Inconel 718, UNSN07718, раствор, закаленный и выдержанный до максимума Rockwell C40
Отверстие давления/фитинг
1/2–20 UNF 2A; возможны альтернативные варианты
Сертификация
Отсутствует

Особенности

  • Предназначен для непосредственного измерения жидкостей высокого давления, обеспечивает точность и стабильность для долговременной и оптимальной работы
  • Коррозионностойкий платиновый РДТ, рассчитанный на высокие температуры до 500 °F (250 °C), для работы в жестких средах
  • Предлагается в пакете с максимальным диаметром в 0,732 дюйма для очень малого коэффициента форм
  • Быстрое время отклика позволяет получать точные данные измерений, повышая эффективность
  • Имеется возможность настройки параметров датчика для создания эффективной в использовании конструкции

Документация и чертежи