Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Paine-P-214-35-500 Pressure Transmitter

Измерительный преобразователь давления Paine™ 214-35-500

Product Description

Измерительный преобразователь давления для подводного применения Paine™ 214-35-500 - это устройство для измерения давления, предназначенное для удаленных морских применений. В целях универсальности применения этот измерительный преобразователь разработан с трехжильным соединителем перегородки или SEACON® для подводного применения. Этот измерительный преобразователь для работы под водой имеет цельносварную конструкцию, обладает высокой стойкостью к коррозии для применения на больших глубинах и разработан с прочной внутренней оболочкой для работы без необходимости технического обслуживания.

Диапазон измерений
От 0-1000 до 0-20000 фт/кв.дюйм абс. (От 68 до 1378 бар)
Рабочая температура
от -53 °C до 110 °C
Рабочая среда
Совместимая с нержавеющей коррозиестойкой сталью 17-4 PH и 15-5
Отверстие давления/фитинг
Внутренняя резьба 1/4-18 NPT

Особенности

  • Разработан с соединителем перегородки 3-Wire или SEACON® для подводного применения, что обеспечивает гибкость применения
  • Прочное, погружное устройство для внешнего давления 10000 фунт/кв. дюйм (689 бар), разработанное для удаленных подводных сред
  • Цельносварная конструкция позволяет контролировать давление в коррозионных средах и не требует обслуживания
  • Портовый фитинг с внутренней резьбой ¼ –18 NPT соответствует отраслевым требованиям
  • Настраиваемые параметры измерительного преобразователя, доступные для эффективной в использовании конструкции

Документация и чертежи