Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Paine-P-212 Miniature Satellite and Space Pressure Transmitter

Paine™ 212 Miniature Satellite & Space Pressure Transmitter

Product Description

Миниатюрный преобразователь давления космического назначения 212, разработанный с электроникой класса 'S', QML-V / ELDRS для соответствия стандартам EEE INST-002/ MSFCSTD- 3012, уровень 1, обеспечивает надежные измерения в критически важных ситуациях. Этот высокопроизводительный измерительный преобразователь имеет малый вес (75 грамм) и погрешность ±1,5% от всей шкалы. Области применения включают давление в топливных резервуарах и давление ракетного двигателя.

Диапазон измерений
до 5000 фунт/кв. дюйм (абс.) (344 бар)
Рабочая температура
от -40 °C до +60 °C
Рабочая среда
Любая совместимая с  15-5 PH CRES и 321 CRES
Отверстие давления/фитинг
Свариваемая трубка
Вес
75 грамм (2,6 унций)

Особенности

  • Разработан с электроникой класса 'S', QML-V / ELDRS для соответствия стандартам EEE INST-002/ MSFCSTD- 3012, уровень 1 
  • Имеет хорошие эксплуатационные качества в орбитальной среде благодаря радиационной закалке / номиналу до 100 крад (Si) общей дозы
  • Функционирует от тока 12-15 В или 24-32 В и обеспечивает точность всей шкалы ±1,5%
  • Разработан для измерения диапазонов давления до 5000 фунт/кв. дюйм (абс.) (344 бар) с помощью вторичной защитной оболочки, выдерживающей давление до 5000 фунт/кв. дюйм (абс.)(344 бар)
  • Невосприимчив к тиристорному защелкиванию (SEL)
  • Настраиваемые параметры измерительного преобразователя, доступные для эффективной в использовании конструкции

Документация и чертежи