Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Paine-P-210-65-010 Compensated DP Transducer

Paine™ 210-65-010 Differential Pressure Transducer

Product Description

Измерительный преобразователь дифференциального давления Paine™ 210-65-010 разработан для измерения разности давлений при применениях огнестойкой авиационной гидравлической жидкости Skydrol®. Данный измерительный преобразователь оснащен двумя отдельными чувствительными элементами для измерения разности давлений на входных отверстиях. Данное ударопрочное и стойкое к вибрации устройство обеспечивает высокоточные измерения в агрессивных и сложных условиях.

Диапазон измерений
До 5000 фунт/кв. дюйм дифференциального давления (344 бар)
Рабочая температура
от -17 °C до 121 °C
Рабочая среда
Skydrol®
Отверстие давления/фитинг
Трубный монтаж на MIL-G-5514, тип II, класс 2. Уплотнительные кольца (2) MS28775-008 поставляются с каждым измерительным преобразователем

Особенности

  • Совместим с авиационной гидравлической жидкостью Skydrol®
  • Ударо- и вибростойкая конструкция обеспечивает высокоточные и надежные показания давления в сложных условиях
  • Надёжное решение способно выдерживать суровые условия и обеспечивать долгосрочную производительность
  • Различные версии переходника порта предлагают широкий спектр соединений
  • Компактная конструкция обеспечивает простое в использовании решение для дифференциального измерения

Документация и чертежи