Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Paine-P-210-30-110 Pressure Transducer

Измерительный преобразователь давления Paine™ 210-30-110

Product Description

Измерительный преобразователь давления Paine™ 210-30-110 - это герметичный, цельносварной измерительный преобразователь из нержавеющей стали, который осуществляет точный мониторинг давления в системе непосредственно в точке измерения. Благодаря надежной конструкции это устройство эффективно работает в точных гидравлических, пневматических и других системах. Это измерительный преобразователь широко используется в системах, работающих под давлением, и доступен в различных диапазонах давления с различными входным напряжением, электрическими соединениями, напорными отверстиями, специальными испытаниями и температурной компенсацией.

Диапазон измерений
До 5000 фунт/кв. дюйм (герм.) (344 бар)
Рабочая температура
от -53 °C до 121 °C
Рабочая среда
Любая совместимая с условиями 15-5 PH CRES H1025 и 304 CRES
Отверстие давления/фитинг
Монтаж на втулке по MS33649-4 с использованием уплотнительного кольца размером MS28775-012

Особенности

  • Прочная конструкция выдерживает жесткие и экстремальные условия, обеспечивая долговременную работу
  • Отличная долгосрочная стабильность для надежных измерений
  • Ударо- и вибростойкая конструкция обеспечивает высокоточное измерение давления в сложных условиях
  • Высокодинамичная частотная характеристика жидкости обеспечивает быструю индикацию изменений технологического процесса
  • Рабочей средой может быть любая среда, совместимая с условиями 15-5 PH CRES H1025 и 304 CRES, что обеспечивает широкий диапазон применений
  • Настраиваемые параметры измерительного преобразователя, доступные для эффективной в использовании конструкции

Документация и чертежи