Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Net Safety-Millennium II Single Channel Transmitter

Одноканальный измерительный преобразователь Net Safety™ Millennium II

Product Description

Универсальные одноканальные измерительные преобразователи Millennium II (M21) созданы с применением инновационных технологий для соответствия требованиям руководства компаний и операторов и отличаются исключительной эксплуатационной надежностью даже в самых экстремальных условиях. Преобразователи серии Millennium II устанавливают новые стандарты для стационарных решений, осуществляющих обнаружение газа.

Степень защиты корпуса
IP66 (алюминий), IP67 (нержавеющая сталь), IP64 (с датчиками) типа 4X
Сертификация
FM6320, ANSI/ISA 12.13.01, CSA 22.2 № 152:2006, IECEx
Монтаж
Монтаж на поверхности / на трубе / в канале
Масса
Алюминий: 5,5 фунта (2,5 кг), нержавеющая сталь: 7,0 фунта (3,2 кг)
Гарантия
3 года

Особенности

  • Универсальный измерительный преобразователь, совместимый со всеми типами сенсоров (инфракрасными, каталитическими и электрохимическими)
  • Широкий диапазон напряжения для повышенной стабильности и системной совместимости
  • Низкое энергопотребление по сравнению с предлагаемыми на рынке аналогами
  • Полная диагностика благодаря регистрации данных и событий
  • Интуитивная система меню для настройки и калибровки
  • Выбор кривых проницаемости газа и диапазонов на объекте
  • Возможность выноса датчика на большое расстояние (+600 м/2000 футов)

Документация и чертежи