Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Neotecha-P-P000268

Пробоотборные клапаны Neotecha модели Sapro

Product Description

Пробоотборный клапан Sapro HT для получения представительных проб без прерывания процесса, подходит для применения в условиях высокой температуры до 350°C (662°F)

Особенности

  • Высокотемпературный пробоотборный клапан обеспечивает получение представительных проб без прерывания процесса, поскольку он устанавливается непосредственно в технологический трубопровод.
  • Пробоотоборный клапан имеет простой и безопасный принцип работы и рассчитан на постоянные температуры до 350°C.
  • Первичное сильфонное уплотнение шпинделя.
  • В стандартной комплектации поставляется с отверстиями для обнаружения утечек.
  • Возможен выбор типа корпуса в вафельном и фланцевом исполнении.
  • Низкая стоимость эксплуатации благодаря простой сборке и разборке для чистки и технического обслуживания.
  • Закаленная поверхность посадки с призматической опорой Stellite-21 для прохода через технологические примеси.
  • Плавная работа благодаря осевому игольчатому подшипнику.
  • Стандартный адаптер для сосуда с резьбой ISO GL 45 и вентиляционным отверстием G ⅛”. Сосуды с пользовательскими размерами резьбы поставляются по запросу.
  • Защитный шкаф и опорная стойка для сосуда в дополнительной комплектации.
Сертификаты
PED (Директива по оборудованию, работающему под давлением)
Концевые соединения
Вафельные
Конструкция корпуса
Укороченный
Материал
Нержавеющая сталь марки 316L, сплав, Hastelloy
Рабочая температура
Высокая температура
Класс давления
PN
Тип седла/уплотнения
Сильфоны
Стандарт типоразмера клапана
DN
Тип клапана
Приборный клапан
Среда
Минеральное масло

Документация и чертежи