Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Micro Motion-T050F

Micro Motion T050F Straight Tube Coriolis Meter, 1/2 Inch (DN15), Titanium Grade 9, 15 Ra Finish

Product Description

Кориолисовый расходомер и плотномер с одной прямой трубкой выполнен из титана марки 9, имеет поверхность с чистотой обработки 15 Ra и поддерживает самодренирование, который может быть поврежден с помощью подключаемого с заглушкой контура.

Продукты

Search
1–9 из 9 результатов для Products
T050F
1700
T050F
2700
T050F
5700
T050F
3700
T050F
4200
T050F
3500
T050F
2500
T050F
1500
T050F
2400S
Погрешность измерения массового расхода (жидкость)
±0,15% от номинала
Воспроизводимость измерения массового расхода (жидкость)
±0,05% от номинала
Погрешность измерения объемного расхода (жидкость)
±0,25% от номинала
Воспроизводимость измерения объемного расхода (жидкость)
±0,05% от номинала
Погрешность измерения массового расхода (газ)
±0,50% от номинала
Воспроизводимость измерения массового расхода (газ)
±0,05% от номинала
Погрешность измерения плотности (жидкость)
±0,002 г/см3 (±2,0 кг/м3)
Повторяемость измерений плотности (жидкости)
±0,0005 г/см3 (±0,5 кг/м3)
Погрешность измерения температуры
±1 °C ±0,5 % от показания
Максимальное рабочее давление датчика
1450 фунтов/кв. дюйм изб. (100 бар изб.)
Утверждения, калибровки и сертификации измерительных приборов

•CSA
•ATEX
•ASME
•3-A
•USDA
•EHEDG

Особенности

  • Универсальный прибор, который устанавливается непосредственно в трубопровод и позволяет измерять массовый расход, плотность, концентрацию, объемный расход и температуру
  • Исполнение сенсорной трубки из титана для совместимости с большинством жидкостей
  • Соответствует практически всем требованиям по типу подключения; имеется широкий диапазон преобразователей
  • Возможность использования с гигиеническим оборудованием со степенью обработки поверхности 15 и 32 rA и EHEDG, сертификация, разрешение 3-A и ASME BPE
  • Широкий спектр сертификатов и разрешительных документов, включая CSA (класс 1, раздел 1, группы C и D, класс 1, раздел 2, группы A, B, C и D), ATEX, IECEx, степень защиты от загрязнения 66/67 и NAMUR
  • Экономия времени: конструкция легко чистится на месте (CIP) и стерилизуется на месте (SIP)
  • Простота установки: устойчивая конструкция, которая не требует прямых участков или подготовки условий расхода

Документация и чертежи