Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Micro Motion-CMF100H

Micro Motion ELITE CMF100H Coriolis Meter, 1 Inch (DN25), Nickel Alloy C22

Product Description

Расходомер Coriolis ELITE максимальной производительности из сплава никеля C22, спроектированный для обеспечения точного, повторного измерения расхода в самых сложных случаях использования.

Продукты

Search
1–9 из 9 результатов для Products
CMF100H
4200
CMF100H
2700
CMF100H
1500
CMF100H
3700
CMF100H
5700
CMF100H
2400S
CMF100H
1700
CMF100H
3500
CMF100H
2500
Погрешность измерения массового расхода (жидкости)
±0,10% от значения расхода (стандартный вариант) или ±0,05% от значения расхода (опция)
Повторяемость измерений массового расхода (жидкости)
±0,05% от значения расхода (стандартный вариант) или ±0,025% от значения расхода (опция)
Погрешность измерения объемного расхода (жидкости)
±0,10% от значения расхода (стандартный вариант) или ±0,05% от значения расхода (опция)
Повторяемость измерений объемного расхода (жидкости)
±0,05% от значения расхода (стандартный вариант) или ±0,025% от значения расхода (нестандартный вариант)
Погрешность измерения массового расхода (газа)
±0,35% от значения расхода
Повторяемость измерений массового расхода (газа)
±0,20% от значения расхода
Density accuracy (Liquid)
±0.0005 g/cm3 (±0.5 kg/m3) (standard) or ±0.0002 g/cm3 (±0.2 kg/m3) (optional)
Density repeatability (Liquid)
±0.0002 g/cm3 (±0.2 kg/m3) (standard) or ±0.0001 g/cm3 (±0.1 kg/m3) (optional)
Погрешность температуры
±1 °C ±0,5% от показания
Максимальное рабочее давление сенсора
2465 psi изб. (170 бар изб.)
Аттестации, калибровки и сертификации измерительных приборов
Доступные разрешения государственных органов и типы сертификации:
•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Пылевлагозащита
•ЭМС

Особенности

  • Уникальная конструкция расходомера обеспечивает несравненную чувствительность и стабильность измерений
  • Диагностика Smart Meter Verification позволяет обеспечить достоверность измерений в реальном времени и без снятия прибора с трубопровода
  • Обладают непревзойденными характеристиками при измерении расхода и плотности и обеспечивают высочайшую точность измерения расхода и пл
  • Превосходная точность измерений вне зависимости от измеряемой среды, особенностей технологического процесса и внешних условий эксплуат
  • Масштабируемая платформа, предназначенная для различных применений в пищевой и фармацевтической промышленности, в криогенных системах,
  • Работа в широком диапазоне параметров технологического процесса - от -240°C до 350°C и до 414 бар (изб.)
  • Большой выбор различных сертификатов и разрешительных документов, включая: EAC, CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, Степень защиты от внешних воздействий IP 66/67, у
  • Варианты исполнений по материалам: нержавеющая сталь 316L, никелевый сплав С-22 и супердуплексная сталь
  • Общайтесь с нашим 3D model чтобы узнать больше о кориолисовых расходомерах и плотномерах серии ELI

Документация и чертежи

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
1-8 of 8 results for Parts & Accessories
:
Удаленный Основной Процессор, Csa Npt Micro Motion RMTCORE9WIREANв сборе
Тип продукта
Запасные части
Совместимость
Линейка
Кориолисовые приборы для измерения расхода
НАЛИЧИЕ
Тип продукта
Совместимость
Линейка
Запасные части
Кориолисовые приборы для измерения расхода
Micro Motion CPLTJ1A010, 9-проводный кабель с защитной оболочкой, без оплетки, изоляция из ПВХ, 3 м
Тип продукта
Запасные части
Совместимость
Линейка
Кориолисовые приборы для измерения расхода
НАЛИЧИЕ
Тип продукта
Совместимость
Линейка
Запасные части
Кориолисовые приборы для измерения расхода
Стандартный основной процессор Micro Motion™ модели 700 в сборе
Тип продукта
Запасные части
Совместимость
Линейка
Кориолисовые приборы для измерения расхода
НАЛИЧИЕ
Тип продукта
Совместимость
Линейка
Запасные части
Кориолисовые приборы для измерения расхода
Усовершенствованный основной процессор Micro Motion™ модели 800 в сборе
Тип продукта
Запасные части
Совместимость
Линейка
Кориолисовые приборы для измерения расхода
НАЛИЧИЕ
Тип продукта
Совместимость
Линейка
Запасные части
Кориолисовые приборы для измерения расхода
Micro Motion™, 4-жильный экранированный кабель с проводом заземления, 35 футов (10 м)
Тип продукта
Запасные части
Совместимость
Линейка
Кориолисовые приборы для измерения расхода
НАЛИЧИЕ
Тип продукта
Совместимость
Линейка
Запасные части
Кориолисовые приборы для измерения расхода
Micro Motion™, 4-жильный экранированный кабель с проводом заземления, 15 футов (4,5 м)
Тип продукта
Запасные части
Совместимость
Линейка
Кориолисовые приборы для измерения расхода
НАЛИЧИЕ
Тип продукта
Совместимость
Линейка
Запасные части
Кориолисовые приборы для измерения расхода
Micro Motion™, 4-жильный экранированный кабель с проводом заземления, 50 футов (15 м)
Тип продукта
Запасные части
Совместимость
Линейка
Кориолисовые приборы для измерения расхода
НАЛИЧИЕ
Тип продукта
Совместимость
Линейка
Запасные части
Кориолисовые приборы для измерения расхода
Комплект барьеров Micro Motion™ для прямого подключения, с сертиф. CSA - инстр. на англ. языке
Тип продукта
Запасные части
Совместимость
Линейка
Кориолисовые приборы для измерения расхода
НАЛИЧИЕ
Тип продукта
Совместимость
Линейка
Запасные части
Кориолисовые приборы для измерения расхода