Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Micro Motion-K-H-Series Hygienic Coriolis Meter H400S and 3700

Micro Motion H-Series Hygienic Coriolis Meter Consisting of H400S Sensor and 3700 Transmitter

Технические характеристики

Micro Motion H400S Hygienic Coriolis Meter, 4 Inch (DN100), 316L Stainless Steel, 32 RA Finish
Mass flow accuracy (Liquid)
Up to ±0.05% of rate
Mass flow repeatability (Liquid)
Up to ±0.025% of rate
Volume flow accuracy (Liquid)
Up to ±0.05% of rate
Volume flow repeatability (Liquid)
Up to ±0.025% of rate
Mass flow accuracy (Gas)
Up to ±0.35% of rate
Mass flow repeatability (Gas)
Up to ±0.175% of rate
Density accuracy (Liquid)
Up to ±0.0005 g/cm³ (±0.5 kg/m³)
Temperature accuracy
±1 °C ±0.5% of reading
Sensor maximum working pressure
1,450 psig (100 barg)
Электронный преобразователь Micro Motion модели 3700 выносного монтажа
Выходные параметры
  • Массовый и объемный расход
  • Чистое содержание / расход продукта
  • Температура
  • Плотность
  • Концентрация
Локальный индикатор
Многострочный ЖК-индикатор
  • ЖК-индикатор с подсветкой, 128 × 128 точек, растровый
  • Регулируемый контраст
  • Антибликовое акриловое стекло, стойкое к воздействию химикатов
  • Крупные кнопки с тактильной обратной связью
  • Программируемые функциональные клавиши
Питание
Вариант переменного тока:
  • 85 - 265 В перем. тока
  • 50/60 Гц, 30 ВА
  • Соответствует Директиве по низковольтному оборудованию 2006/95/EC и стандарту IEC 61010-1, относится к Категории II монтажа (перенапряжение), степени загрязнения 2 (вариант постоянного тока)
  • 18-30 В пост. тока
  • Обычно 18 Вт,
  • максимум 25 Вт
    Сигналы ввода/вывода
    • Два активных токовых выхода 4–20 мА
    • Три дискретных выхода
    • Один 2-проводной частотный выход
    • Один 2-проводной частотный вход
    • Два дискретных входа без фиксации
    Протокол HART/WirelessHART
    Сигнал устройства Bell 202 накладывается на основной токовый выход
    Варианты монтажа
    Удаленный полевой монтаж
    Области применения
    • Контроллер дозировки
    • Коммерческий учет
    • Двухфазный расход/вовлеченный газ
    • Поверка измерительного прибора
    Сертификация для использования в опасных зонах
    • UL
    • CSA
    • Директивы ATEX
    • NEPSI

    Особенности

    Micro Motion H400S Hygienic Coriolis Meter, 4 Inch (DN100), 316L Stainless Steel, 32 RA Finish
    • Minimize variability in process control with superior sensitivity in a compact design
    • Ensure product consistency and quality with superior density measurement
    • Enable fast product change-over with self-draining design and superior temperature stability
    • Choose from options including highly polished 316L stainless steel with a surface finish up to 15 Ra
    • Gain real-time and in-process measurement integrity assurance with Smart Meter Verification
    • Realize superior two-phase flow capabilities for batching, loading and entrained air applications from compact, hygienic SST transmitter housings
    • Broad range of meter approvals and certifications, including; CSA (Class 1 Div 1 groups C and D, Class 1 Div 2 groups A, B, C and D), ATEX, IECEx, Ingress Protection 66/67, and NAMUR
    • Use in SIP, CIP and sanitary environments where 3-A compliance is required
    Электронный преобразователь Micro Motion модели 3700 выносного монтажа
    • Снижение трудовых затрат, затрат на обслуживание и эксплуатацию с помощью функций преобразователя и возможностями ПЛК
    • Увеличение КПД, повышение производительности и улучшение качества продукции
    • Возможность полной конфигурации, исключающая необходимость использования внешних инструментов
    • Улучшенное взаимодействие с помощью большого программируемого дисплея и сигналов тревоги для облегчения установки, управления и эксплуатации
    • Увеличение времени безотказной работы и согласованности технологических процессов с помощью технологии MVD, обеспечивающей быстродействие и многопараметрические измерения

    Документация и чертежи

    Micro Motion H400S Hygienic Coriolis Meter, 4 Inch (DN100), 316L Stainless Steel, 32 RA Finish
    Электронный преобразователь Micro Motion модели 3700 выносного монтажа