Micro Motion H-Series Hygienic Coriolis Meter Consisting of H400F Sensor and 3500 Transmitter
Micro Motion H-Series Hygienic Coriolis Meter Consisting of H400F Sensor and 3500 Transmitter
Предупреждение
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Micro Motion H400F Hygienic Coriolis Meter, 4 Inch (DN100), 316L Stainless Steel, 15 RA Finish
Mass flow accuracy (Liquid)
Up to ±0.05% of rate
Mass flow repeatability (Liquid)
Up to ±0.025% of rate
Volume flow accuracy (Liquid)
Up to ±0.05% of rate
Volume flow repeatability (Liquid)
Up to ±0.025% of rate
Mass flow accuracy (Gas)
Up to ±0.35% of rate
Mass flow repeatability (Gas)
Up to ±0.175% of rate
Density accuracy (Liquid)
Up to ±0.0005 g/cm³ (±0.5 kg/m³)
Temperature accuracy
±1 °C ±0.5% of reading
Sensor maximum working pressure
1,450 psig (100 barg)
Meter approvals, calibrations, and certifications
•CSA •IECEx •ATEX
Электронный преобразователь Micro Motion модели 3500 выносного монтажа в стойке/на панели
Выходные параметры
Массовый и объемный расход
Чистое содержание / расход продукта
Температура
Плотность
Концентрация
Локальный индикатор
Многострочный ЖК-индикатор
ЖК-индикатор с подсветкой, 128 × 128 точек, растровый
Регулируемый контраст
Антибликовое акриловое стекло, стойкое к воздействию химикатов
Крупные кнопки с тактильной обратной связью
Программируемые функциональные клавиши
Питание
Вариант переменного тока:
85 - 265 В перем. тока
50/60 Гц, 30 ВА
Соответствует Директиве по низковольтному оборудованию 2006/95/EC и стандарту IEC 61010-1, относится к Категории II монтажа (перенапряжение), степени загрязнения 2 (вариант постоянного тока)
18-30 В пост. тока
Обычно 18 Вт,
максимум 25 Вт
Сигналы ввода/вывода
Два активных токовых выхода 4–20 мА
Три дискретных выхода
Один 2-проводной частотный выход
Один 2-проводной частотный вход
Два дискретных входа без фиксации
Протокол HART/WirelessHART
Сигнал устройства Bell 202 накладывается на основной токовый выход
Варианты монтажа
На DIN-рейке или на панели в операторной
Области применения
Контроллер дозировки
Коммерческий учет
Двухфазный расход / вовлеченный газ
Поверка измерительного прибора
Сертификация для использования в опасных зонах
Подходит для применения только в безопасных зонах
Особенности
Micro Motion H400F Hygienic Coriolis Meter, 4 Inch (DN100), 316L Stainless Steel, 15 RA Finish
Minimize variability in process control with superior sensitivity in a compact design
Ensure product consistency and quality with superior density measurement
Enable fast product change-over with self-draining design and superior temperature stability
Choose from options including highly polished 316L stainless steel with a surface finish up to 15 Ra
Gain real-time and in-process measurement integrity assurance with Smart Meter Verification
Realize superior two-phase flow capabilities for batching, loading and entrained air applications from compact, hygienic SST transmitter housings
Broad range of meter approvals and certifications, including; CSA (Class 1 Div 1 groups C and D, Class 1 Div 2 groups A, B, C and D), ATEX, IECEx, Ingress Protection 66/67, and NAMUR
Use in SIP, CIP and sanitary environments where 3-A compliance is required
Электронный преобразователь Micro Motion модели 3500 выносного монтажа в стойке/на панели
Снижение затрат на персонал, обслуживание и эксплуатацию благодаря функциям преобразователя и характеристикам ПЛК
Увеличение КПД, повышение производительности и улучшение качества продукции
Возможность полной конфигурации, исключающая необходимость использования внешних инструментов
Улучшенное взаимодействие с помощью большого программируемого дисплея и сигналов тревоги для облегчения установки, управления и эксплуатации
Увеличение времени безотказной работы и согласованности технологических процессов с помощью технологии MVD, обеспечивающей быстродействие и многопараметрические измерения