Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Micro Motion-K-FT-CNG050S-1700

Micro Motion CNG Coriolis Flow Meter Consisting of CNG050S Sensor and 1700 Transmitter

Технические характеристики

Micro Motion CNG050S Coriolis Meter, 1/2 Inch (DN15), 316L Stainless Steel, High Pressure
Погрешность партии
±0,50% от значения расхода
Повторяемость
±0,25% от значения расхода
Максимальное рабочее давление сенсора
5000 фунтов/кв. дюйм (345 бар изб.)
Аттестации, калибровки и сертификации измерительных приборов

•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
Электроника (программная часть)
Расширяемые возможности ввода-вывода, включая токовые, частотные, цифровые каналы, протоколы HART, Modbus, Ethernet / IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus
Электронный преобразователь Micro Motion модели 1700
Выходные переменные

 •Массовый расход
 •Объемный расход
Локальный дисплей
Стандартный двухстрочный интерфейс
 •Две оптических кнопки для конфигурирования по месту
 •Варианты исполнения со стеклянным или пластиковым смотровым окошком для дисплея
Питание
Самопереключающийся вход пост./перем. тока, автоматическое обнаружение напряжения питания
 •От 85 до 265 В перем. тока, 50/60 Гц, обычно 6 Вт, но не более 11 Вт
 •От 18 до 100 В пост. тока, обычно 6 Вт, но не более 11 Вт
 •Соответствует Директиве о низковольтном оборудовании 2006/95/EC и стандарту EN 61010-1 (IEC 61010-1) с поправкой 2, относится к Категории II монтажа (перенапряжение), степени загрязнения 2
Сигналы ввода/вывода

 •Один активный выход 4-20 мА
 •Один активный частотный выход
 •Частотный выход может быть настроен как дискретный
HART

 •Сигнал устройства Bell 202 накладывается на основной токовый выход (мА)
Варианты монтажа
Полевой монтаж
 •Интегральный монтаж на сенсорах Micro Motion серий F, R и H
 •Удаленный монтаж с любыми четырехжильными и девятижильными кориолисовыми сенсорами Micro Motion
Области применения

 •Непрерывный контроль технологического процесса
 •Двухфазный расход / вовлеченный газ
 •Диагностика Meter Verification
 •Сертификация по SIS
Разрешения для опасных зон

 •Класс I, Разд. 1
 •Класс I, Разд. 2
 •Зона 1
 •Зона 2

Особенности

Micro Motion CNG050S Coriolis Meter, 1/2 Inch (DN15), 316L Stainless Steel, High Pressure
  • Соответствует требованиям к дозаторам для транспортных средств малой и большой грузоподъемности, позволяя создать специализированные р
  • Может использоваться на большинстве сред благодаря конструкции из нержавеющей стали 316L
  • Выбор функций измерительного преобразователя из множества опций, включая прямое подключение, в целях выполнения требований к конструкци
  • Прибор имеет широкий перечень сертификатов и допусков к применению, включая CSA (класс 1 раздел 1 группы C и D, класс 1 раздел 2 группы A, B, C и D, кл
  • Компактность и отсутствие движущихся деталей, специальных требований к месту установки или к подготовке рабочей среды
  • Прибор одобрен для использования в коммерческом учете
Электронный преобразователь Micro Motion модели 1700
  • Максимальная гибкость интегрального и удаленного монтажа
  • Вы можете получать данные диагностики при работе со средой с содержанием вовлеченного газа и в условиях пустого трубопровода при помощи т
  • Вы можете снизить затраты на прокладку проводов, быстро и легко установив прибор
  • Не требуются дополнительные приборы для измерения концентрации и результирующего расхода
  • Вы можете положиться на прибор, одобренный для использования в коммерческом учете и сертифицированный по уровню полноты безопасности (УП
  • Вы можете проверить состояние сенсора, установленного на трубопроводе без останова технологического процесса и без дополнительного этал
  • Исполнение с поддержкой протокола WirelessHART™ обеспечивает доступ к расширенным функциям диагностики и дополнительным данным о технологиче
  • Расходомер оснащается прочным корпусом, допускающим эксплуатацию в зонах класса I, раздел 1 / зона 1, и локальным интерфейсом оператора (по д

Документация и чертежи

Micro Motion CNG050S Coriolis Meter, 1/2 Inch (DN15), 316L Stainless Steel, High Pressure
Электронный преобразователь Micro Motion модели 1700