Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Micro Motion-K-FT-F050P-2400S

Кориолисовый расходомер Micro Motion серии F включает сенсор F050P и измерительный преобразователь 2400S

Технические характеристики

Micro Motion F050P Coriolis Meter, 1/2 Inch (DN15), 316L Stainless Steel, High Pressure
Погрешность измерения массового расхода (жидкости)
±0,20 % от значения расхода (стандарт)±0,15 % от значения расхода (опция)±0,10 % от значения расхода (опция)
Повторяемость измерений массового расхода (жидкости)
±0,050 % от значения расхода
Погрешность измерения объемного расхода (жидкости)
±0,15 % от значения расхода
Повторяемость измерений объемного расхода (жидкости)
±0,050 % от значения расхода
Погрешность измерения массового расхода (газа)
±0,5 % от значения расхода
Повторяемость измерений массового расхода (газа)
+0,25 % от значения расхода
Погрешность измерения плотности (жидкости)
±0,002 г/см³ (2,0 кг/м³) (стандартно)±0,001 г/см³ (1,0 кг/м³) (стандартно)
Погрешность температуры
±1 °C ±0,5% от показания
Максимальное рабочее давление сенсора
5000 фунтов/кв. дюйм изб. (345 бар изб.)
Аттестации, калибровки и сертификации измерительных приборов

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Пылевлагозащита
•ЭМС
Электронный преобразователь Micro Motion модели 2400
Выходные параметры

 •Массовый и объемный расход
 •Чистое содержание / расход продукта
 •Температура
 •Плотность
 •Концентрация
Встроенный дисплей
Стандартный интерфейс пользователя с 2-строчной ЖК-панелью
 •Два зажима для соединений HART/Bell 202 (требуется снять крышку корпуса преобразователя)
 •Две кнопки мембранного типа для локального управления (требуется снять крышку корпуса преобразователя)
 •Стеклянные или пластмассовые линзы
Питание
Самопереключающийся вход пост./перем. тока, автоматическое обнаружение напряжения питания
 • 85-265 В перем. тока, 50/60 Гц, обычно 4 Вт, но не более 7 Вт
 •18-100 В пост. тока, обычно 4 Вт, но не более 7 Вт
 •Соответствует Директиве о низковольтном оборудовании 2006/95/EC и стандарту EN 61010-1 (IEC 61010-1), относится к Категории II монтажа (перенапряжение), степени загрязнения 2
Сигналы входа/выхода (вариант исполнения с аналоговым выходом)
Канал А:
 •Один активный выход 4-20 мА
 •Неискробезопасное исполнениеКанал B (настраиваемый), один из следующих вариантов:
 •Один активный или пассивный частотный выход
 •Один активный или пассивный дискретный выход
 •Один активный или пассивный дискретный вход
Сигналы входа/выхода (вариант исполнения PROFIBUS-DP)
Цифровой двунаправленный сигнал PROFIBUS-DP
Сигналы ввода/вывода (вариант исполнения с DeviceNet)
Цифровой двунаправленный сигнал DeviceNet
HART

 •Сигнал устройства Bell 202 накладывается на основной токовый выход (мА)
 •Обмен данными по протоколу HART недоступен для преобразователей с PROFIBUS-DP и DeviceNet
Варианты монтажа
Неразъемный монтаж на месте с датчиком
Варианты применения

 •Регулирование непрерывных технологических процессов
 •Двухфазный поток/увлеченный газ
 •Диагностика Smart Meter Verification
Разрешения для опасных зон

 •C1D2
 •Зона 2

Особенности

Micro Motion F050P Coriolis Meter, 1/2 Inch (DN15), 316L Stainless Steel, High Pressure
  • Высокоточное измерение массового, объемного расхода и плотности в тех областях применения, где требуется компактная конструкция с возмож
  • Возможность выбора нержавеющей стали 316L и никелевого сплава С-22 в любом размере
  • Улучшение измерения и отслеживания с помощью обширной диагностики процессов и счетчиков с встроенным архиватором и журналом событий.
  • Широкий спектр сертификатов и разрешительных документов, включая EAC, CSA (класс 1 раздел 1 группы C и D, класс 1 раздел 2 группы A, B, C и D, класс I
  • Одобрения для применения в коммерческом учете от MID OIML R 117, NTEP сертификация, Канадская сертификация и INMETRO Бразилия
  • Самая быстрая скорость отклика и точные результаты измерений для контроля технологического процесса и для коммерческого учета при помощ
  • Диагностика Smart Meter Verification позволяет обеспечить достоверность измерений в реальном времени и без снятия прибора с трубопровода
  • Общайтесь с нашим 3D model чтобы узнать больше о наших кориолисовых расходомерах и плотномерах F
  • Interact with our 3D model to learn more about our F-Series Coriolis Flow and Density Meters
Электронный преобразователь Micro Motion модели 2400
  • Вы можете получать данные диагностики при работе со средой с содержанием вовлеченного газа и в условиях пустого трубопровода при помощи т
  • Вы можете проверить состояние сенсора, установленного на трубопроводе без останова технологического процесса и без дополнительного этал
  • Высокая эффективность при работе с двухфазным потоком позволяет применять приборы в системах дозирования, загрузки и в применениях с вов
  • Наличие на индикаторе оптических кнопок исключает необходимость снятия крышки преобразователя
  • Аттестованы для эксплуатации во взрывоопасных зонах класса 1, раздел 2 (зона 2) (сенсор и преобразователь)

Документация и чертежи

Micro Motion F050P Coriolis Meter, 1/2 Inch (DN15), 316L Stainless Steel, High Pressure
Электронный преобразователь Micro Motion модели 2400