Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Micro Motion-K-FT-F025P-4200

Кориолисовый расходомер Micro Motion серии F включает датчик F025P и измерительный преобразователь 4200

Технические характеристики

Micro Motion F025P Coriolis Meter, 1/4 Inch (DN6), 316L Stainless Steel, High Pressure
Погрешность измерения массового расхода (жидкости)
±0,20 % от значения расхода (стандарт)±0,15 % от значения расхода (опция)±0,10 % от значения расхода (опция)
Повторяемость измерений массового расхода (жидкости)
±0,050 % от значения расхода
Погрешность измерения объемного расхода (жидкости)
±0,15 % от значения расхода
Повторяемость измерений объемного расхода (жидкости)
±0,050 % от значения расхода
Погрешность измерения массового расхода (газа)
±0,5 % от значения расхода
Повторяемость измерений массового расхода (газа)
+0,25 % от значения расхода
Погрешность измерения плотности (жидкости)
±0,002 г/см³ (2,0 кг/м³) (стандартно)±0,001 г/см³ (1,0 кг/м³) (стандартно)
Погрешность температуры
±1 °C ±0,5% от показания
Максимальное рабочее давление сенсора
2300 фунтов/кв. дюйм изб. (159 бар изб.)
Аттестации, калибровки и сертификации измерительных приборов

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Пылевлагозащита
•ЭМС
Двухпроводной измерительный преобразователь Micro Motion 4200
Локальный дисплей

• Графический дисплей с опциональной подсветкой
• Четырехкнопочное сенсорное управление
• Поддержка английского, немецкого, французского, испанского, португальского, русского, китайского и японского языков.
Питание

• 2-проводной измерительный преобразователь с питанием от контура
• Минимальное напряжения питания 17,75 В.
Сигналы ввода-вывода

• До 2 выходных каналов
• Канал A с питанием по контуру 4-20 мА или HART
• Канал B запитывается от внешнего источника, конфигурируется как 4-20 мА, либо как частотный выход, либо как дискретный выход (опция требует отдельной лицензии)
Протокол WirelessHART

• Работа по протоколу WirelessHART выполняется через адаптер беспроводного сигнала
Варианты монтажа

• Полевой монтаж
• Интегральный монтаж с сенсорами Micro Motion ELITE (CMFS), CMF200-CMF350, серии F, H, R и T
• 9-проводной преобразователь удаленного монтажа на монтажном кронштейне
Области применения

• Диагностика Smart Meter Verification
• Измерение концентрации
• Эталонная система АНИ
Сертификация для использования в опасных зонах

• Класс I, раздел 1
• Класс I, раздел 2
• Зона 1
• Зона 2
• Искробезопасность
• Взрывозащита

Особенности

Micro Motion F025P Coriolis Meter, 1/4 Inch (DN6), 316L Stainless Steel, High Pressure
  • Высокоточное измерение массового, объемного расхода и плотности в тех областях применения, где требуется компактная конструкция с возмож
  • Возможность выбора нержавеющей стали 316L и никелевого сплава С-22 в любом размере
  • Улучшение измерения и отслеживания с помощью обширной диагностики процессов и счетчиков с встроенным архиватором и журналом событий.
  • Широкий спектр сертификатов и разрешительных документов, включая EAC, CSA (класс 1 раздел 1 группы C и D, класс 1 раздел 2 группы A, B, C и D, класс I
  • Одобрения для применения в коммерческом учете от MID OIML R 117, NTEP сертификация, Канадская сертификация и INMETRO Бразилия
  • Самая быстрая скорость отклика и точные результаты измерений для контроля технологического процесса и для коммерческого учета при помощ
  • Диагностика Smart Meter Verification позволяет обеспечить достоверность измерений в реальном времени и без снятия прибора с трубопровода
  • Общайтесь с нашим 3D model чтобы узнать больше о наших кориолисовых расходомерах и плотномерах F
  • Interact with our 3D model to learn more about our F-Series Coriolis Flow and Density Meters
Двухпроводной измерительный преобразователь Micro Motion 4200
  • Совместим с большим ассортиментом кориолисовых сенсоров массового расхода с точностью измерения расхода до +/– 0,10 % и точностью измерения плотности +/– 0,0005 г/куб. см для жидкостей и шлама или с точностью измерения массового расхода +/– 0,25 % для газов.
  • Встроенная функция часов реального времени маркирует временными метками данные технологических процессов, аварийных сигналов, отчетов Smart Meter Verification и журналы аудита. Интегрированный архиватор данных ведет журнал регистрации всех событий, что упрощает поиск проблем, связанных с технологическим процессом.
  • Графический дисплей поддерживает 8 языков, а изображение может быть повернуто с помощью встроенного программного обеспечения без демонтажа передней крышки, что позволяет свести к минимуму время простоя и учесть ограничения, связанные с работами в условиях высоких температур.
  • Возможность установки вместо имеющихся двухпроводных расходомеров с минимальными усилиями, без дополнительных затрат на питание и кабели.
  • Легко расширяйте свое предприятие там, где нет централизованного электроснабжения
  • Обеспечивает быструю и полную оценку кориолисового расходомера Micro Motion, определяя, подвергается ли прибор эрозии, коррозии или другим факторам, влияющим на калибровку расходомера. Базовая версия Smart Meter Verification включена в стандартную поставку.
  • Сертифицировано для однократного использования в средах SIL2 и многократного использования в средах SIL3 в соответствии с требованиями IEC 61508
  • Функция непосредственного измерения массы упрощает задачу управления технологическим процессом при сокращении количества измерительных приборов
  • Вариант исполнения с беспроводным преобразователем сигнала WirelessHART дает возможность максимально увеличить гибкость при монтаже и эксплуатации.

Документация и чертежи

Micro Motion F025P Coriolis Meter, 1/4 Inch (DN6), 316L Stainless Steel, High Pressure
Двухпроводной измерительный преобразователь Micro Motion 4200