Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Micro Motion-K-FT-CMF350P-2700

Кориолисовый расходомер Micro Motion Elite включает датчик CMF350P и измерительный преобразователь 2700

Технические характеристики

Micro Motion ELITE CMF350P Coriolis Meter, 4 Inch (DN100), 316L Stainless Steel, High Pressure
Погрешность измерения массового расхода (жидкости)
±0,10% от значения расхода (стандартный вариант)±0,05% от значения расхода (опция)
Повторяемость измерений массового расхода (жидкости)
±0,05% от значения расхода (стандартный вариант)±0,025% от значения расхода (опция)
Погрешность измерения объемного расхода (жидкости)
±0,10% от значения расхода (стандартный вариант)±0,05% от значения расхода (опция)
Повторяемость измерений объемного расхода (жидкости)
±0,05% от значения расхода (стандартный вариант)±0,025% от значения расхода (нестандартный вариант)
Погрешность измерения массового расхода (газа)
±0,35% от значения расхода
Повторяемость измерений массового расхода (газа)
±0,20% от значения расхода
Погрешность измерения плотности (жидкости)
±0.0005 г/см3 (±0.5 кг/м3) (стандарт)±0.0002 г/см3 (±0.2 кг/м3) (опция)
Повторяемость измерений плотности (жидкости)
±0.0002 г/см3 (±0.2 кг/м3) (стандарт)±0.0001 г/см3 (±0.1 кг/м3) (опция)
Погрешность температуры
±1 °C ±0,5% от показания
Максимальное рабочее давление преобразователя
155 бар изб. (2250 фунт на кв. дюйм изб.)
Аттестации, калибровки и сертификации измерительных приборов

•CSA (Канадская ассоциация по стандартам)
•IECEx
•NEPSI (Национальный центр надзора и проверки по взрывозащите и безопасности контрольно-измерительных приборов)
•ATEX
•Степень защиты от внешних воздействий
•Защита от воздействия электромагнитного излучения
Электронный преобразователь Micro Motion модели 2700
Выходные параметры

 •Массовый и объемный расход
 •Чистое содержание / расход продукта
 •Температура
 •Плотность
 •Концентрация
Локальный дисплей
Стандартный двухстрочный интерфейс
 •Две оптических кнопки для конфигурирования по месту
 •Варианты исполнения со стеклянным или пластиковым смотровым окошком для дисплея
Питание
Самопереключающийся вход пост./перем. тока, автоматическое обнаружение напряжения питания
 •От 85 до 265 В перем. тока, 50/60 Гц, обычно 6 Вт, но не более 11 Вт
 •От 18 до 100 В пост. тока, обычно 6 Вт, но не более 11 Вт
 •Соответствует Директиве о низковольтном оборудовании 2006/95/EC и стандарту EN 61010-1 (IEC 61010-1) с поправкой 2, относится к Категории II монтажа (перенапряжение), степени загрязнения 2
Сигналы ввода/вывода (вариант исполнения с аналоговым выходом)

 •Не искробезопасное исполнение
 •Один активный выход 4-20 мА
 •Один активный частотный выход
 •Частотный выход может быть настроен как дискретный
Сигналы ввода/вывода (вариант исполнения с настраиваемым вводом/выводом)

 •Не искробезопасное исполнение
 •Один или два активных выхода 4-20 мА
 •Один или два активных/пассивных частотных выхода
 •Один или два активных/пассивных дискретных выхода
 •Один дискретный вход
Сигналы ввода/вывода (искробезопасный вариант исполнения)

 •Искробезопасный
 •Один пассивный выход 4–20 мА
 •Один пассивный частотный выход
 •Частотный выход может быть настроен как дискретный
Сигналы ввода/вывода (вариант исполнения Foundation fieldbus)

 •Искробезопасное исполнение (по отдельному заказу доступны модели с защитой от воспламенения)
 •Один выход Foundation fieldbus H1
Сигналы ввода/вывода (вариант исполнения PROFIBUS-PA)

 •Искробезопасное исполнение
 •Один выход PROFIBUS-PA
Протокол HART/WirelessHART

 •Сигнал устройства Bell 202 накладывается на основной токовый выход (мА)
 •Работа с WirelessHART выполняется через адаптер THUM
 •Обмен данными по протоколу HART невозможен для преобразователей с Foundation fieldbus и PROFIBUS-PA
Варианты монтажа
Полевой монтаж
 •Интегральный монтаж на сенсорах Micro Motion серий F, R и H
 •Удаленный монтаж с любыми четырехжильными и девятижильными кориолисовыми сенсорами Micro Motion
Области применения

 •Непрерывный контроль технологического процесса
 •Коммерческий учет
 •Двухфазный расход / увлекаемый газ
 •Поверка прибора
 •Сертификация для использования в ПАЗ
Разрешения для опасных зон

 •Класс I, Разд. 1
 •Класс I, Разд. 2
 •Зона 1
 •Зона 2

Особенности

Micro Motion ELITE CMF350P Coriolis Meter, 4 Inch (DN100), 316L Stainless Steel, High Pressure
  • Уникальная конструкция расходомера обеспечивает несравненную чувствительность и стабильность измерений
  • Диагностика Smart Meter Verification позволяет обеспечить достоверность измерений в реальном времени и без снятия прибора с трубопровода
  • Обладают непревзойденными характеристиками при измерении расхода и плотности и обеспечивают высочайшую точность измерения расхода и пл
  • Превосходная точность измерений вне зависимости от измеряемой среды, особенностей технологического процесса и внешних условий эксплуат
  • Масштабируемая платформа, предназначенная для различных применений в пищевой и фармацевтической промышленности, в криогенных системах,
  • Работа в широком диапазоне параметров технологического процесса - от -240°C до 350°C и до 414 бар (изб.)
  • Большой выбор различных сертификатов и разрешительных документов, включая: EAC, CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, Степень защиты от внешних воздействий IP 66/67, у
  • Варианты исполнений по материалам: нержавеющая сталь 316L, никелевый сплав С-22 и супердуплексная сталь
  • Общайтесь с нашим 3D model чтобы узнать больше о кориолисовых расходомерах и плотномерах серии ELI
Электронный преобразователь Micro Motion модели 2700
  • Максимальная гибкость интегрального и удаленного монтажа
  • Вы можете получать данные диагностики при работе со средой с содержанием вовлеченного газа и в условиях пустого трубопровода при помощи т
  • Вы можете снизить затраты на прокладку проводов, быстро и легко установив прибор
  • Не требуются дополнительные приборы для измерения концентрации и результирующего расхода
  • Вы можете положиться на прибор, одобренный для использования в коммерческом учете и сертифицированный по уровню полноты безопасности (УП
  • Вы можете проверить состояние сенсора, установленного на трубопроводе без останова технологического процесса и без дополнительного этал
  • Исполнение с поддержкой протокола WirelessHART™ обеспечивает доступ к расширенным функциям диагностики и дополнительным данным о технологиче
  • Расходомер оснащается прочным корпусом, допускающим эксплуатацию в зонах класса I, раздел 1 / зона 1, и локальным интерфейсом оператора (по д

Документация и чертежи

Micro Motion ELITE CMF350P Coriolis Meter, 4 Inch (DN100), 316L Stainless Steel, High Pressure
Электронный преобразователь Micro Motion модели 2700