Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Micro Motion-K-FT-CMF200A-3500

Кориолисовый расходомер Micro Motion ELITE включает датчик CMF200A и измерительный преобразователь 3500

Технические характеристики

Micro Motion ELITE CMF200A Coriolis Meter, 2 Inch (DN50), 316L Stainless Steel, High Temperature
Погрешность измерения массового расхода (жидкости)
±0,10% от значения расхода
Повторяемость измерений массового расхода (жидкости)
±0,05% от значения расхода
Погрешность измерения объемного расхода (жидкости)
±0,10% от значения расхода
Повторяемость измерений объемного расхода (жидкости)
±0,05% от значения расхода
Погрешность измерения массового расхода (газа)
±0,35% от значения расхода
Повторяемость измерений массового расхода (газа)
±0,20% от значения расхода
Погрешность измерения плотности (жидкости)
±0,0005 г/см3 (±0,5 кг/м3) (стандартный вариант)±0,0002 г/см3 (±0,2 кг/м3) (опция)
Повторяемость измерений плотности (жидкости)
±0,0002 г/см3 (±0,2 кг/м3) (стандартный вариант)±0,0001 г/см3 (±0,1 кг/м3) (опция)
Погрешность температуры
±1 °C ±0,5% от показания
Максимальное рабочее давление сенсора
1580 psi изб. (109 бар изб.)
Аттестации, калибровки и сертификации измерительных приборов

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Пылевлагозащита
•ЭМС
Электронный преобразователь Micro Motion модели 3500 выносного монтажа в стойке/на панели
Выходные параметры
  • Массовый и объемный расход
  • Чистое содержание / расход продукта
  • Температура
  • Плотность
  • Концентрация
Локальный индикатор
Многострочный ЖК-индикатор
  • ЖК-индикатор с подсветкой, 128 × 128 точек, растровый
  • Регулируемый контраст
  • Антибликовое акриловое стекло, стойкое к воздействию химикатов
  • Крупные кнопки с тактильной обратной связью
  • Программируемые функциональные клавиши
Питание
Вариант переменного тока:
  • 85 - 265 В перем. тока
  • 50/60 Гц, 30 ВА
  • Соответствует Директиве по низковольтному оборудованию 2006/95/EC и стандарту IEC 61010-1, относится к Категории II монтажа (перенапряжение), степени загрязнения 2 (вариант постоянного тока)
  • 18-30 В пост. тока
  • Обычно 18 Вт,
  • максимум 25 Вт
    Сигналы ввода/вывода
    • Два активных токовых выхода 4–20 мА
    • Три дискретных выхода
    • Один 2-проводной частотный выход
    • Один 2-проводной частотный вход
    • Два дискретных входа без фиксации
    Протокол HART/WirelessHART
    Сигнал устройства Bell 202 накладывается на основной токовый выход
    Варианты монтажа
    На DIN-рейке или на панели в операторной
    Области применения
    • Контроллер дозировки
    • Коммерческий учет
    • Двухфазный расход / вовлеченный газ
    • Поверка измерительного прибора
    Сертификация для использования в опасных зонах
    Подходит для применения только в безопасных зонах

    Особенности

    Micro Motion ELITE CMF200A Coriolis Meter, 2 Inch (DN50), 316L Stainless Steel, High Temperature
    • Уникальная конструкция расходомера обеспечивает несравненную чувствительность и стабильность измерений
    • Диагностика Smart Meter Verification позволяет обеспечить достоверность измерений в реальном времени и без снятия прибора с трубопровода
    • Обладают непревзойденными характеристиками при измерении расхода и плотности и обеспечивают высочайшую точность измерения расхода и пл
    • Превосходная точность измерений вне зависимости от измеряемой среды, особенностей технологического процесса и внешних условий эксплуат
    • Масштабируемая платформа, предназначенная для различных применений в пищевой и фармацевтической промышленности, в криогенных системах,
    • Работа в широком диапазоне параметров технологического процесса - от -240°C до 350°C и до 414 бар (изб.)
    • Большой выбор различных сертификатов и разрешительных документов, включая: EAC, CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, Степень защиты от внешних воздействий IP 66/67, у
    • Варианты исполнений по материалам: нержавеющая сталь 316L, никелевый сплав С-22 и супердуплексная сталь
    • Общайтесь с нашим 3D model чтобы узнать больше о кориолисовых расходомерах и плотномерах серии ELI
    Электронный преобразователь Micro Motion модели 3500 выносного монтажа в стойке/на панели
    • Снижение затрат на персонал, обслуживание и эксплуатацию благодаря функциям преобразователя и характеристикам ПЛК
    • Увеличение КПД, повышение производительности и улучшение качества продукции
    • Возможность полной конфигурации, исключающая необходимость использования внешних инструментов
    • Улучшенное взаимодействие с помощью большого программируемого дисплея и сигналов тревоги для облегчения установки, управления и эксплуатации
    • Увеличение времени безотказной работы и согласованности технологических процессов с помощью технологии MVD, обеспечивающей быстродействие и многопараметрические измерения

    Документация и чертежи

    Micro Motion ELITE CMF200A Coriolis Meter, 2 Inch (DN50), 316L Stainless Steel, High Temperature
    Электронный преобразователь Micro Motion модели 3500 выносного монтажа в стойке/на панели